카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RV32M - RV Series Solenoid valve
EMC
Control Element
RV Series solenoid valve
RV32M
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rv32m/rv32m_body.prj},{NB=RV3221-08QME1},{CODE=RV},{NOP=3},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{BS=M},{IC=},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=RV3221-08QM},{A=G1/4},{B=17.6},{C=1.5},{D=79.0},{E=31.0},{F=22},{K=4.3},{L=15.5},{M=20},{N=29},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=25.5},{S=18.0},{W=115.7},{W1=166.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
NOP
Number of ports
ⁿ/ₐ
WPN
Working position number
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
RV3211-M5QME1
RV
3
2
RV3211-M5QM
M5
13.6
1.5
68.5
29.0
18
3.3
16.0
14
22
27
55.2
33.9
21.9
14.2
98.1
138.2
RV3211-06QME1
RV
3
2
RV3211-06QM
G1/8
13.6
1.5
68.5
29.0
18
3.3
16.0
14
22
27
55.2
33.9
23.0
14.0
98.1
138.2
RV3221-06QME1
RV
3
2
RV3221-06QM
G1/8
17.6
1.5
79.0
31.0
22
4.3
15.5
20
29
35
66.7
40.2
23.5
18.0
115.7
166.4
RV3221-08QME1
RV
3
2
RV3221-08QM
G1/4
17.6
1.5
79.0
31.0
22
4.3
15.5
20
29
35
66.7
40.2
25.5
18.0
115.7
166.4
RV3231-08QME1
RV
3
2
RV3231-08QM
G1/4
19.6
1.5
97.6
42.1
27
5.2
18.1
24
32
40
69.2
40.2
31.1
21.0
134.3
185.4
RV3231-10QME1
RV
3
2
RV3231-10QM
G3/8
19.6
1.5
97.6
42.1
27
5.2
18.1
24
32
40
69.2
40.2
30.1
23.0
134.3
185.4
RV3241-10ME1
RV
3
2
RV3241-10M
G3/8
21.8
1.8
108.0
45.5
34
6.0
17.5
33
41
50
74.2
40.2
30.0
31.5
144.7
199.4
RV3241-15ME1
RV
3
2
RV3241-15M
G1/2
21.8
1.8
108.0
45.5
34
6.0
17.5
33
41
50
74.2
40.2
32.0
31.5
144.7
199.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성