카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
L32 - L Series Hand valve
EMC
valve
L Series handle valve
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/l_handle_valve/l32.prj},{NB=L322-08},{CODE=L},{NOP=3},{WPN=2},{VZ=2},{PZ=-08},{RT=},{VBC=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=L322-08},{A=G1/4},{B=22.5},{C=16.45},{D=22},{E=0},{F=94.0},{G=89.7},{H=54.7},{I=35},{J=24},{K=17.7},{L=18.7},{M=4.3},{N=M14x1},{ND=14},{NP=1.000},{O=22.4},{P=1.5},{Q=28.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
NOP
Number of ports
ⁿ/ₐ
WPN
Working position number
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
L321-06
L
3
2
L321
G1/8
16.0
14.70
18
2
84.5
80.5
44.7
27
19
15.7
16.7
3.1
M14x1
22.4
1.0
23.7
L322-06
L
3
2
L322-06
G1/8
18.5
18.45
22
0
94.0
89.7
54.7
35
24
17.7
20.0
4.3
M14x1
22.5
0.0
27.7
L322-08
L
3
2
L322-08
G1/4
22.5
16.45
22
0
94.0
89.7
54.7
35
24
17.7
18.7
4.3
M14x1
22.4
1.5
28.7
L323-08
L
3
2
L323-08
G1/4
22.0
21.50
27
0
111.3
105.7
63.5
40
28
20.5
24.0
4.3
M14x1
32.0
0.0
32.5
L323-10
L
3
2
L323-10
G3/8
24.0
20.50
27
2
111.3
105.7
63.5
40
28
20.5
24.0
4.3
M14x1
32.0
2.0
32.5
L324-10
L
3
2
L324-10
G3/8
31.5
29.25
34
0
141.0
136.0
87.5
50
36
31.0
28.0
5.5
M22x2.5
32.0
2.0
45.0
L324-15
L
3
2
L324-15
G1/2
31.5
29.80
34
0
141.0
136.0
87.5
50
36
31.0
28.0
5.5
M22x2.5
32.0
2.0
45.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성