카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
H52 - H Series Hand valve
EMC
valve
H Series handle valve
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/h_handle_valve/h52.prj},{NB=H522-06},{CODE=H},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{PZ=-06},{RT=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=H522-08},{A=35},{B=G1/8},{B1=9.728},{C=6.7},{D=31.7},{E=56.7},{F=76.7},{G=35},{H=24},{I=4.3},{J=20},{K1=91.3},{K2=90.0},{L=20},{M=G1/4},{M1=13.157},{N=3},{O=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
NOP
Number of ports
ⁿ/ₐ
WPN
Working position number
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
H521-M5
H
5
2
H521-06
28
G1/8
6.7
28.2
49.5
69.7
27
19
3.3
14
83.8
16
G1/8
3
18
H522-06
H
5
2
H522-08
35
G1/8
6.7
31.7
56.7
76.7
35
24
4.3
20
91.3
20
G1/4
3
22
H523-08
H
5
2
H523-10
45
G1/4
7.5
40.0
72.5
92.5
40
28
4.3
24
96.5
24
G3/8
4
27
H524-10
H
5
2
H524-15
63
G1/2
10.0
57.0
104.0
132.0
50
36
5.5
28
105.0
36
G1/2
4
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성