카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
TBC/XBC - Standard cylinder
EMC
cylinder
Standard Cylinder
TBC/XBC Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/tbc_xbc/tbc_xbc_asmtab.prj},{NB=TBC63X25-0(0)},{MODEL=TB},{CT=C},{TN=},{BORE=63},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MN=},{SM=},{MT=},{MT1=},{TT=},{A=153},{A1=210},{A2=199.0},{B=57},{C=96},{D=38.0},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32},{I=23},{J=8.0},{K=M16X1.5},{KM=16},{KP=1.50},{L=M8X1.25},{LM=8},{LP=1.25},{M=13.0},{N=15.0},{O=G3/8},{OM=16.662},{P=7.0},{Q=5.0},{R=9.5},{S=75.0},{T=56},{V=20},{W=17},{Z=23},{PPATH=assemblies/tbc_xbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KM
[mm]
KP
[mm]
L
[mm]
LM
[mm]
LP
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
OM
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
TBC32X25
32
140
187
182.0
47
93
26.0
32
15
27.5
22
17
6.0
M10X1.25
10
1.25
M6X1
6
1.00
13.0
14.0
G1/8
9.728
3.5
7.0
6.5
45.0
33
12
10
21
TBC40X25
40
142
191
185.0
49
93
32.0
34
15
27.5
24
17
7.0
M12X1.25
12
1.25
M6X1
6
1.00
13.0
13.5
G1/4
13.157
5.0
5.5
8.5
50.0
37
16
14
21
TBC50X25
50
150
207
196.0
57
93
38.0
42
15
27.5
32
23
8.0
M16X1.5
16
1.50
M6X1
6
1.00
13.0
14.5
G1/4
13.157
8.5
3.0
11.0
62.0
47
20
17
23
TBC63X25
63
153
210
199.0
57
96
38.0
42
15
27.5
32
23
8.0
M16X1.5
16
1.50
M8X1.25
8
1.25
13.0
15.0
G3/8
16.662
7.0
5.0
9.5
75.0
56
20
17
23
TBC80X25
80
182
257
242.0
75
107
46.0
54
21
33.0
40
26
10.0
M20X1.5
20
1.50
M10X1.5
10
1.50
15.5
16.5
G3/8
16.662
7.0
8.0
10.0
94.0
70
25
22
29
TBC100X25
100
188
263
248.0
75
113
46.0
54
21
33.0
40
26
10.0
M20X1.5
20
1.50
M10X1.5
10
1.50
15.5
16.5
G1/2
20.955
7.5
8.0
13.0
112.0
84
25
22
29
TBC125X25
125
218
306
286.5
88
130
52.0
68
20
38.0
54
41
13.5
M27X2.0
27
2.00
M12X1.75
12
1.75
19.0
19.0
G1/2
20.955
15.0
5.0
15.0
137.5
104
32
27
35
TBC160X25
160
254
367
337.0
113
141
62.0
88
25
38.0
72
55
18.0
M36X2.0
36
2.00
M16X2.0
16
2.00
19.5
19.0
G3/4
26.441
15.0
6.0
15.0
173.5
134
40
36
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성