380 - MALE ADAPTOR
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/male_adaptor.prj},{NB=380004005(400)},{CODE=380004005},{LOD=400},{S=40 X 1 ½\"},{L=114.5},{L1=89.00},{L2=22.0},{D=78.0},{D1=41.0},{R=1 1/2},{W=179.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=100},{RX=47.803},{REG=10.45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
R
[인치]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
380001610
380001610
16 X ⅜"
66.5
50.00
14.0
39.0
17.5
3/8
28.0
Polypropylene
16
750
380001601
380001601
16 X ½"
69.5
50.00
17.0
39.0
17.5
1/2
29.0
Polypropylene
16
750
380001602
380001602
16 X ¾"
71.5
52.00
19.0
39.0
17.5
3/4
30.5
Polypropylene
16
750
380002001
380002001
20 X ½"
79.5
48.50
17.0
46.0
22.0
1/2
43.0
Polypropylene
16
500
380002002
380002002
20 X ¾"
81.5
49.50
19.0
46.0
22.0
3/4
44.0
Polypropylene
16
500
380002003
380002003
20 X 1"
83.5
49.50
21.0
46.0
22.0
1
47.0
Polypropylene
16
450
380002501
380002501
25 X ½"
82.0
59.00
15.5
52.0
27.0
1/2
51.0
Polypropylene
16
360
380002502
380002502
25 X ¾"
83.0
59.00
19.0
52.0
27.0
3/4
53.5
Polypropylene
16
320
380002503
380002503
25 X 1"
84.0
59.00
20.0
52.0
27.0
1
55.5
Polypropylene
16
320
380003201
380003201
32 X ½"
99.5
71.50
17.0
62.5
33.5
1/2
91.5
Polypropylene
16
180
380003202
380003202
32 X ¾"
102.0
71.00
19.0
62.5
33.5
3/4
92.0
Polypropylene
16
180
380003203
380003203
32 X 1"
102.0
69.50
20.0
62.5
33.5
1
93.0
Polypropylene
16
180
380003204
380003204
32 X 1 ¼"
103.0
71.50
21.0
62.5
33.5
1 1/4
100.0
Polypropylene
16
180
380003205
380003205
32 X 1 ½"
104.0
71.00
22.0
62.5
33.5
1 1/2
101.0
Polypropylene
16
150
380004003
380004003
40 X 1"
112.5
88.50
20.0
78.0
41.0
1
180.0
Polypropylene
16
100
380004004
380004004
40 X 1 ¼"
115.5
88.50
23.0
78.0
41.0
1 1/4
182.0
Polypropylene
16
100
380004005
380004005
40 X 1 ½"
114.5
89.00
22.0
78.0
41.0
1 1/2
179.5
Polypropylene
16
100
380004006
380004006
40 X 2"
117.5
89.50
25.0
78.0
41.0
2
183.5
Polypropylene
16
100
380005003
380005003
50 X 1"
128.5
94.50
20.0
91.0
51.0
1
232.5
Polypropylene
16
80
380005004
380005004
50 X 1 ¼"
131.5
94.00
23.0
91.0
51.0
1 1/4
234.0
Polypropylene
16
80
380005005
380005005
50 X 1 ½"
131.0
93.50
22.0
91.0
51.0
1 1/2
237.0
Polypropylene
16
80
380005006
380005006
50 X 2"
134.0
94.00
25.0
91.0
51.0
2
242.0
Polypropylene
16
70
380006305
380006305
63 X 1 ½"
148.5
112.00
22.0
108.5
65.0
1 1/2
381.5
Polypropylene
16
45
380006306
380006306
63 X 2"
151.5
112.00
25.0
108.5
65.0
2
385.5
Polypropylene
16
45
380006307
380006307
63 X 2 ½"
153.5
112.00
27.0
108.5
65.0
2 1/2
395.0
Polypropylene
16
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성