카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LW.A - Vibration-damping levelling elements
Elesa+Ganter
Vibration mounts
LW.A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/vibration_mounts/lw_a/lw_a_asmtab.prj},{NB=Vibration-damping levelling elements LW.A-120-M16x1.5x130 (45)},{PARTNUMBER=415121},{DESCRIPTION=LW.A-120-M16x1.5x130},{POS=45},{DIM01=120},{DIM02=109},{DIM03=150},{DIM04=45},{DIM05=58},{DIM06=80},{DIM07=M16x1.5},{DIM08=9x9},{WEIGHT=1200},{L2=40.000},{L3=25.000},{L4=2.000},{R=5.000},{NDM=16.000},{L5=114.000},{SW=24.000},{L6=8.000},{S=9.000},{PPATH=lw_a_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
D1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1 min
[mm]
DIM05
L1 max
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d
ⁿ/ₐ
DIM08
S
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration-damping levelli...
415111
LW.A-80-M12x1.25x120
80
72
134
38
50
60
M12x1.25
8x8
530
Vibration-damping levelli...
415121
LW.A-120-M16x1.5x130
120
109
150
45
58
80
M16x1.5
9x9
1200
Vibration-damping levelli...
415131
LW.A-160-M20x1.5x170
160
150
192
55
70
130
M20x1.5
12x12
2650
Vibration-damping levelli...
415141
LW.A-200-M20x1.5x170
200
186
206
65
80
130
M20x1.5
12x12
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성