카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 342.2 SV - Levelling feet with screw, Type SV, vibration absorbing
Elesa+Ganter
Vibration mounts
GN 342.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/vibration_mounts/gn342_2/gn342_2_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN 342.2-40-M12-100-SV (0)},{PARTNUMBER=GN 342.2-40-M12-100-SV},{FORM=SV},{D1=40},{D2=M12},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=100},{D3=38},{L2=30.0},{L3=9.5},{L4=6.0},{SW=17},{FD=1134},{BP=450},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{D4=17.500},{D5=19.000},{D6=23.000},{L5=19.600},{L6=5.600},{L7=2.376},{T=9.000},{R=1.000},{N1=10.000},{N2=20.000},{VERS=4},{PPATH=gn342_2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.18900},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FD
Area damping insert
[mm2]
BP
Load by compression
[N/mm2]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 342.2-3...
GN 342.2-32-M10-50-SV
32
M10
50
30
29.0
11.0
5.5
15
707
280
0.10700
73269098
YES
Levelling foot GN 342.2-3...
GN 342.2-32-M10-80-SV
32
M10
80
30
29.0
11.0
5.5
15
707
280
0.12200
73269098
YES
Levelling foot GN 342.2-4...
GN 342.2-40-M12-63-SV
40
M12
63
38
30.0
9.5
6.0
17
1134
450
0.17000
73269098
YES
Levelling foot GN 342.2-4...
GN 342.2-40-M12-100-SV
40
M12
100
38
30.0
9.5
6.0
17
1134
450
0.18900
73269098
YES
Levelling foot GN 342.2-5...
GN 342.2-50-M12-63-SV
50
M12
63
48
30.5
9.0
6.5
17
1809
720
0.20800
73269098
YES
Levelling foot GN 342.2-5...
GN 342.2-50-M12-100-SV
50
M12
100
48
30.5
9.0
6.5
17
1809
720
0.23300
73269098
YES
Levelling foot GN 342.2-6...
GN 342.2-60-M16-80-SV
60
M16
80
58
37.5
10.0
7.0
24
2641
1050
0.43000
73269098
YES
Levelling foot GN 342.2-6...
GN 342.2-60-M16-125-SV
60
M16
125
58
37.5
10.0
7.0
24
2641
1050
0.49500
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성