피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 425.9 - Stainless Steel-Folding handles, Type B Through-hole for fixing from the operator's side
Elesa+Ganter
U-handles
GN 425.9
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/gn425_9/gn425_9_b_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Klappgriff GN 425.9-120-NI-B-4-GS (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 425.9-120-NI-B-4-GS},{POS=1},{L=120},{B1=-},{B1X=0},{B2=20},{B3=106},{B3X=106},{D2=6.4},{H1=16},{H2=53},{H3=49},{H4=59},{M=60},{T2=9.6},{WEIGHT=0.2456},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{ROT=180},{X=4},{PPATH=gn425_9_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
~
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
M
[mm]
T2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-1-GS
120
124
20
-
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2558
83024900
YES
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-2-GS
120
124
20
-
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2582
83024900
YES
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-3-GS
120
-
20
106
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2457
83024900
YES
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-4-GS
120
-
20
106
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2456
83024900
YES
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-1-SW
120
124
20
-
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2555
83024900
YES
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-2-SW
120
124
20
-
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2561
83024900
YES
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-3-SW
120
-
20
106
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2479
83024900
YES
Stainless Steel-Folding h...
GN 425.9-120-NI-B-4-SW
120
-
20
106
6.4
16
53
49
59
60
9.6
0.2473
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 425.9 - Stainless Steel-Folding handles, Type A Thread for fixing from t...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 425.9 - Stainless Steel-Folding handles, Type C Fixed from the operator'...
Elesa+Ganter
21.06.2024
TLG. - Hook clamps
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 425.9 - Stainless Steel-Folding handles, Type A Thread for fixing from t...
Ganter
19.06.2024
GEKA® plus threaded parts with male thread
GEKA by KARASTO
12.10.2021
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성