카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VC.792 GXX - Lobe knobs for position indicators
Elesa+Ganter
Rotary controls
VC.792-XX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/rotary_controls/vc_792_xx/vc_792_gxx.prj},{NB=Lobe knobs for position indicators VC.792/72-GXX1 A-10},{PARTNUMBER=CE.30071},{DESCRIPTION=VC.792/72-GXX1 A-10},{DIM01=72},{DIM02=52},{DIM03=24.0},{DIM04=18},{DIM05=56.0},{DIM06=M5},{NDM=5.000},{DIM07=6},{DIM08=15.9},{DIM09=19},{DIM10=10},{DIM11=17},{WEIGHT=79},{DIM13=GA01 - GA11},{D=49.800},{D1=48.300},{P=30.000},{P1=23.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
F
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
d H7
[mm]
DIM11
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
DIM13
Handwheel/indicator combinations
ⁿ/ₐ
Lobe knobs for position i...
CE.30071
VC.792/72-GXX1 A-10
72
52
24.0
18
56.0
M5
6
15.9
19
10
17
79
GA01 - GA11
Lobe knobs for position i...
CE.30081
VC.792/98-GXX2 A-12
98
58
27.5
22
76.5
M5
6
20.5
19
12
22
147
GA02 - GA12 - GW12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성