카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDN.FP+IRS-A - Solid handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vdn_fp/vdn_fp_irs_a_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.250 FP+IRS-A22(1)},{PARTNUMBER=73772-22},{DESCRIPTION=VDN.250 FP+IRS-A22},{POS=1},{DIM01=249},{DIM02=22},{DIM03=76},{DIM04=36},{DIM05=49},{DIM06=40.0},{DIM07=66},{DIM08=110},{DIM09=70},{DIM10=44.5},{DIM11=15},{DIM12=90},{DIM13=98.0},{DIM14=35},{DIM15=27},{DIM16=30.3},{DIM17=8},{DIM18=1000},{DIM19=28},{WEIGHT=2038},{PPATH=vdn_fp_irs_a_asmtpl.prj},{NDM=10},{VER=1},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
d4
[mm]
DIM09
d5
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
H
[mm]
DIM13
R
[mm]
DIM14
d'
[mm]
DIM15
d''
[mm]
DIM16
t
[mm]
DIM17
b
[mm]
DIM18
C
[Nm]
DIM19
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDN.150 ...
73732-14
VDN.150 FP+IRS-A14
150
14
61
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
57.0
20
16
18.3
5
400
14
733
Solid handwheels VDN.175 ...
73742-16
VDN.175 FP+IRS-A16
175
16
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
68.0
26
22
24.8
6
500
16
1053
Solid handwheels VDN.200 ...
73752-20
VDN.200 FP+IRS-A20
200
20
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
74.5
26
22
24.8
6
600
18
1252
Solid handwheels VDN.225 ...
73762-20
VDN.225 FP+IRS-A20
225
20
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
86.0
34
27
30.3
8
900
25
1646
Solid handwheels VDN.250 ...
73772-22
VDN.250 FP+IRS-A22
249
22
76
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
98.0
35
27
30.3
8
1000
28
2038
Solid handwheels VDN.150 ...
73732-14-K
VDN.150 FP+IRS-A14-K
150
14
61
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
57.0
-
-
16.3
5
400
14
652
Solid handwheels VDN.175 ...
73742-16-K
VDN.175 FP+IRS-A16-K
175
16
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
68.0
-
-
18.3
5
500
16
938
Solid handwheels VDN.200 ...
73752-20-K
VDN.200 FP+IRS-A20-K
200
20
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
74.5
-
-
22.8
6
600
18
1252
Solid handwheels VDN.225 ...
73762-20-K
VDN.225 FP+IRS-A20-K
225
20
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
86.0
-
-
22.8
6
900
25
1496
Solid handwheels VDN.250 ...
73772-22-K
VDN.250 FP+IRS-A22-K
249
22
76
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
98.0
-
-
24.8
6
1000
28
1852
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성