카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VD.FP+I+ST - Safety handwheels with side handle
Elesa+Ganter
Operating elements
VD.FP+I+ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vd_fp_i_st/vd_fp_i_st.prj},{NB=Safety handwheels with side handle VD.150 FP+I+ST 14},{PARTNUMBER=70751},{DESCRIPTION=VD.150 FP+I+ST 14},{DIM01=150},{DIM02=14},{DIM03=55},{DIM04=18},{DIM05=33},{DIM06=21},{DIM07=33},{DIM08=29 -0.05},{DIM09=48},{DIM10=20},{DIM11=14},{DIM12=65},{DIM13=M8},{DIM14=64},{DIM15=4},{DIM16=15.3},{DIM17=5},{WEIGHT=650},{DIM066=48},{MA=8.000},{MB=6.466},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 2. 22. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d2H7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
d4 max
[mm]
DIM07
d5
[mm]
DIM08
d6
ⁿ/ₐ
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2±0.2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
H
[mm]
DIM13
m
ⁿ/ₐ
DIM14
R
[mm]
DIM15
w min
[mm]
DIM16
t
[mm]
DIM17
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Safety handwheels with si...
70551
VD.125 FP+I+ST 12
125
12
45
15
29
17
29
25 -0.05
42
18
12
65
M8
53
4
13.1
4
465
Safety handwheels with si...
70751
VD.150 FP+I+ST 14
150
14
55
18
33
21
33
29 -0.05
48
20
14
65
M8
64
4
15.3
5
650
Safety handwheels with si...
70851
VD.175 FP+I+ST 14
175
14
56
19
33
21
33
29 -0.05
48
20
14
80
M10
75
4
15.3
5
810
Safety handwheels with si...
70951
VD.200 FP+I+ST 18
200
18
61
21
39
26
39
35 -0.05
50
24
13
90
M10
86
4
19.7
6
1220
Safety handwheels with si...
71151
VD.250 FP+I+ST 22
249
22
71
25
46
30
46
41 -0.05
54
28
13
90
M10
109
4
23.7
6
1670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성