카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MT. - Crank handles
Elesa+Ganter
Operating elements
MT.
MT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/mt_combi/mt/mt.prj},{NB=Crank handles MT.80 A-10},{PARTNUMBER=44201},{DESCRIPTION=MT.80 A-10},{DIM01=80},{DIM02=10},{DIM03=-},{DIM04=105},{DIM05=30},{DIM06=22},{DIM07=17},{DIM08=26},{DIM09=10},{DIM10=32},{DIM11=36},{DIM12=-},{DIM13=50},{DIM14=13},{DIM15=76},{DIM16=M6},{DIM17=180},{DIM18=15},{WEIGHT=130},{MA=6},{MB=4.773},{TYP=1},{DH7=10.000},{DH9=0.000},{DD=10.000},{H=0.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
dH9
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
h
[mm]
DIM13
H
[mm]
DIM14
H1
[mm]
DIM15
H2
[mm]
DIM16
m
ⁿ/ₐ
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
DD
dh7 - dh9
[mm]
Crank handles MT.50 A-6
44051
MT.50 A-6
50
6
-
69
23
16
13
21
10
28
31
-
28
10
49
-
60
7
65
6.000
Crank handles MT.64
44091
MT.64
64
-
6
86
27
18
16
23
10
29
33
18
40
10
63
M6
120
11
100
6.000
Crank handles MT.64 A-8
44101
MT.64 A-8
64
8
-
86
27
18
16
23
10
29
33
-
40
10
63
M6
120
11
95
8.000
Crank handles MT.64 A-10
44102
MT.64 A-10
64
10
-
86
27
18
16
23
10
29
33
-
40
10
63
M6
120
11
93
10.000
Crank handles MT.80
44191
MT.80
80
-
6
105
30
22
17
26
10
32
36
26
50
13
76
M6
180
15
145
6.000
Crank handles MT.80 A-10
44201
MT.80 A-10
80
10
-
105
30
22
17
26
10
32
36
-
50
13
76
M6
180
15
130
10.000
Crank handles MT.100
44291
MT.100
100
-
8
128
34
24
21
30
10
37
40
28
65
15
96
M8
200
27
240
8.000
Crank handles MT.100 A12
44301
MT.100 A12
100
12
-
128
34
24
21
30
10
37
40
-
65
15
96
M8
200
27
225
12.000
Crank handles MT.130
44391
MT.130
130
-
10
162
40
28
25
35
14
44
49
30
80
20
115
M8
350
45
345
10.000
Crank handles MT.130 A-14
44401
MT.130 A-14
130
14
-
162
40
28
25
35
14
44
49
-
80
20
115
M8
350
45
310
14.000
Crank handles MT.160
44491
MT.160
160
-
10
198
45
34
27
40
15
49
55
30
90
23
130
M10
450
55
495
10.000
Crank handles MT.160 A-16
44501
MT.160 A-16
160
16
-
198
45
34
27
40
15
49
55
-
90
23
130
M10
450
55
435
16.000
Crank handles MT.210
44601
MT.210
212
-
12
252
50
40
31
45
15
53
60
30
90
26
136
M10
950
80
705
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성