카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 369 - Cranked handles, Type N, with slot
Elesa+Ganter
Operating elements
GN 369
GN 369 N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/gn369/gn369_n/gn369_n.prj},{NB=Geraetekurbel GN 369-80-B10-N},{PARTNUMBER=GN 369-80-B10-N},{L=80},{D1=B10},{D1X=10.000},{D2=18},{H1=28},{H2=18},{H3=74},{H4=40},{T=18},{DURCHM=18},{ZYLSCHR=M5},{L3=40.0},{T2=5.500},{D3=9.100},{D4=5.500},{WEIGHT=0.0930},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 4. 10. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 369.5 - Stainless Steel-Cranks, Type N, with slot
Elesa+Ganter
21.06.2024
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
H9 Bore
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
~
[mm]
H3
~
[mm]
H4
~
[mm]
T
+0.5
[mm]
DURCHM
Cylindrical handle
[mm]
ZYLSCHR
DIN 912
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cranked handle GN 369-63-...
GN 369-63-B10-N
63
B10
18
28
18
74
40
18
18
M5
0.0870
84879059
YES
Cranked handle GN 369-80-...
GN 369-80-B10-N
80
B10
18
28
18
74
40
18
18
M5
0.0930
84879059
YES
Cranked handle GN 369-100...
GN 369-100-B12-N
100
B12
20
30
20
88
50
20
21
M6
0.1210
84879059
YES
Cranked handle GN 369-125...
GN 369-125-B12-N
125
B12
20
30
20
88
50
20
21
M6
0.1310
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성