카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ZCL-1.5-VD - Spur Gears
Elesa+Ganter
Machine elements
ZCL-VD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/zcl_vd/zcl_1_5_vd.prj},{NB=Spur Gears ZCL-1.5-20-VD},{PARTNUMBER=553317},{DESCRIPTION=ZCL-1.5-20-VD},{DIM01=1.5},{DIM02=20},{DIM03=30.0},{DIM04=33.0},{DIM05=30},{DIM06=8},{DIM07=25},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=17},{DIM10=10.5},{WEIGHT=23},{VER=1},{DIMD=9},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
Ø d G7
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-1.5-12-VD
553301
ZCL-1.5-12-VD
1.5
12
18.0
21.0
30
5
14
-
17
6.3
7
Spur Gears ZCL-1.5-15-VD
553307
ZCL-1.5-15-VD
1.5
15
22.5
25.5
30
5
18
-
17
7.9
13
Spur Gears ZCL-1.5-18-VD
553313
ZCL-1.5-18-VD
1.5
18
27.0
30.0
30
6
20
-
17
9.5
16
Spur Gears ZCL-1.5-20-VD
553317
ZCL-1.5-20-VD
1.5
20
30.0
33.0
30
8
25
-
17
10.5
23
Spur Gears ZCL-1.5-24-VD
553325
ZCL-1.5-24-VD
1.5
24
36.0
39.0
30
8
28
-
17
12.7
28
Spur Gears ZCL-1.5-30-VD
553337
ZCL-1.5-30-VD
1.5
30
45.0
48.0
30
12
35
-
17
15.8
45
Spur Gears ZCL-1.5-36-VD
553349
ZCL-1.5-36-VD
1.5
36
54.0
57.0
30
12
35
-
17
19.0
48
Spur Gears ZCL-1.5-40-VD
553357
ZCL-1.5-40-VD
1.5
40
60.0
63.0
30
16
40
48
17
21.1
64
Spur Gears ZCL-1.5-48-VD
553371
ZCL-1.5-48-VD
1.5
48
72.0
75.0
30
16
45
53
17
25.3
99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성