카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ZCL-2.5 - Spur Gears
Elesa+Ganter
Machine elements
ZCL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/zcl/zcl_2_5.prj},{NB=Spur Gears ZCL-2.5-25},{PARTNUMBER=550725},{DESCRIPTION=ZCL-2.5-25},{DIM01=2.5},{DIM02=25},{DIM03=62.5},{DIM04=67.5},{DIM05=40},{DIM06=16},{DIM07=40},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=25},{DIM10=63.0},{WEIGHT=109},{VER=1},{DIMD=9},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-2.5-12
550701
ZCL-2.5-12
2.5
12
30.0
35.0
40
8
22
-
25
30.3
26
Spur Gears ZCL-2.5-14
550703
ZCL-2.5-14
2.5
14
35.0
40.0
40
8
22
-
25
35.3
38
Spur Gears ZCL-2.5-15
550705
ZCL-2.5-15
2.5
15
37.5
42.5
40
10
30
-
25
37.8
45
Spur Gears ZCL-2.5-16
550707
ZCL-2.5-16
2.5
16
40.0
45.0
40
10
30
-
25
40.3
46
Spur Gears ZCL-2.5-18
550711
ZCL-2.5-18
2.5
18
45.0
50.0
40
10
35
-
25
45.4
61
Spur Gears ZCL-2.5-20
550715
ZCL-2.5-20
2.5
20
50.0
55.0
40
10
35
-
25
50.4
73
Spur Gears ZCL-2.5-22
550719
ZCL-2.5-22
2.5
22
55.0
60.0
40
16
40
-
25
55.5
90
Spur Gears ZCL-2.5-23
550721
ZCL-2.5-23
2.5
23
57.5
62.5
40
16
40
-
25
58.0
90
Spur Gears ZCL-2.5-24
550723
ZCL-2.5-24
2.5
24
60.0
65.0
40
16
40
-
25
60.5
96
Spur Gears ZCL-2.5-25
550725
ZCL-2.5-25
2.5
25
62.5
67.5
40
16
40
-
25
63.0
109
Spur Gears ZCL-2.5-26
550727
ZCL-2.5-26
2.5
26
65.0
70.0
40
16
40
-
25
65.6
75
Spur Gears ZCL-2.5-27
550729
ZCL-2.5-27
2.5
27
67.5
72.5
40
16
40
50
25
68.1
121
Spur Gears ZCL-2.5-28
550731
ZCL-2.5-28
2.5
28
70.0
75.0
40
16
40
50
25
70.6
131
Spur Gears ZCL-2.5-29
550733
ZCL-2.5-29
2.5
29
72.5
77.5
40
16
45
56
25
73.1
141
Spur Gears ZCL-2.5-30
550735
ZCL-2.5-30
2.5
30
75.0
80.0
40
16
45
56
25
75.6
147
Spur Gears ZCL-2.5-32
550739
ZCL-2.5-32
2.5
32
80.0
85.0
40
16
50
61
25
80.7
171
Spur Gears ZCL-2.5-35
550745
ZCL-2.5-35
2.5
35
87.5
92.5
40
16
50
61
25
88.3
172
Spur Gears ZCL-2.5-40
550755
ZCL-2.5-40
2.5
40
100.0
105.0
40
18
50
73
25
100.9
233
Spur Gears ZCL-2.5-45
550761
ZCL-2.5-45
2.5
45
112.5
117.5
40
18
60
85
25
113.5
298
Spur Gears ZCL-2.5-50
550763
ZCL-2.5-50
2.5
50
125.0
130.0
40
20
60
105
25
126.1
299
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성