카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ZCL-1.5 - Spur Gears
Elesa+Ganter
Machine elements
ZCL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/zcl/zcl_1_5.prj},{NB=Spur Gears ZCL-1.5-36},{PARTNUMBER=550349},{DESCRIPTION=ZCL-1.5-36},{DIM01=1.5},{DIM02=36},{DIM03=54.0},{DIM04=57.0},{DIM05=30},{DIM06=12},{DIM07=35},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=17},{DIM10=20.5},{WEIGHT=48},{VER=1},{DIMD=9},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-1.5-12
550301
ZCL-1.5-12
1.5
12
18.0
21.0
30
5
14
-
17
6.8
7
Spur Gears ZCL-1.5-14
550305
ZCL-1.5-14
1.5
14
21.0
24.0
30
5
16
-
17
8.0
10
Spur Gears ZCL-1.5-15
550307
ZCL-1.5-15
1.5
15
22.5
25.5
30
5
18
-
17
8.5
13
Spur Gears ZCL-1.5-16
550309
ZCL-1.5-16
1.5
16
24.0
27.0
30
5
18
-
17
9.1
13
Spur Gears ZCL-1.5-18
550313
ZCL-1.5-18
1.5
18
27.0
30.0
30
6
20
-
17
10.3
16
Spur Gears ZCL-1.5-20
550317
ZCL-1.5-20
1.5
20
30.0
33.0
30
8
25
-
17
11.4
23
Spur Gears ZCL-1.5-21
550319
ZCL-1.5-21
1.5
21
31.5
34.5
30
8
25
-
17
12.0
25
Spur Gears ZCL-1.5-22
550321
ZCL-1.5-22
1.5
22
33.0
36.0
30
8
28
-
17
12.5
25
Spur Gears ZCL-1.5-24
550325
ZCL-1.5-24
1.5
24
36.0
39.0
30
8
28
-
17
13.7
28
Spur Gears ZCL-1.5-25
550327
ZCL-1.5-25
1.5
25
37.5
40.5
30
8
30
-
17
14.2
34
Spur Gears ZCL-1.5-26
550329
ZCL-1.5-26
1.5
26
39.0
42.0
30
8
30
-
17
14.8
35
Spur Gears ZCL-1.5-28
550333
ZCL-1.5-28
1.5
28
42.0
45.0
30
8
30
-
17
16.0
39
Spur Gears ZCL-1.5-30
550337
ZCL-1.5-30
1.5
30
45.0
48.0
30
12
35
-
17
17.1
45
Spur Gears ZCL-1.5-32
550341
ZCL-1.5-32
1.5
32
48.0
51.0
30
12
35
-
17
18.2
49
Spur Gears ZCL-1.5-33
550343
ZCL-1.5-33
1.5
33
49.5
52.5
30
12
35
-
17
18.8
55
Spur Gears ZCL-1.5-34
550345
ZCL-1.5-34
1.5
34
51.0
54.0
30
12
35
-
17
19.4
54
Spur Gears ZCL-1.5-35
550347
ZCL-1.5-35
1.5
35
52.5
55.5
30
12
35
-
17
19.9
61
Spur Gears ZCL-1.5-36
550349
ZCL-1.5-36
1.5
36
54.0
57.0
30
12
35
-
17
20.5
48
Spur Gears ZCL-1.5-38
550353
ZCL-1.5-38
1.5
38
57.0
60.0
30
16
35
42
17
21.7
53
Spur Gears ZCL-1.5-39
550355
ZCL-1.5-39
1.5
39
58.5
61.5
30
16
35
42
17
22.2
61
Spur Gears ZCL-1.5-40
550357
ZCL-1.5-40
1.5
40
60.0
63.0
30
16
40
48
17
22.8
64
Spur Gears ZCL-1.5-42
550359
ZCL-1.5-42
1.5
42
63.0
66.0
30
16
45
53
17
23.9
72
Spur Gears ZCL-1.5-44
550363
ZCL-1.5-44
1.5
44
66.0
69.0
30
16
45
53
17
25.1
84
Spur Gears ZCL-1.5-45
550365
ZCL-1.5-45
1.5
45
67.5
70.5
30
16
45
53
17
25.6
85
Spur Gears ZCL-1.5-46
550367
ZCL-1.5-46
1.5
46
69.0
72.0
30
16
45
53
17
26.2
86
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성