카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 9080 - Universal joints, Type EG, single, friction bearing
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
GN 9080
GN 9080 EG
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/gn9080/gn9080_eg/gn_9080_eg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke GN 9080-16-B10-EG},{PARTNUMBER=GN 9080-16-B10-EG},{PPATH=gn_9080_eg1.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{D1=16},{D2=B10},{L1=52},{L2=74},{L3=26},{L4=22},{T=15},{DREH=3},{WEIGHT=0.0470},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 Bore B
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
DREH
max. torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Universal joint GN 9080-1...
GN 9080-13-B8-EG
13
B8
42
21
12
2
0.0250
84831050
YES
Universal joint GN 9080-1...
GN 9080-16-B10-EG
16
B10
52
26
15
3
0.0470
84831050
YES
Universal joint GN 9080-2...
GN 9080-20-B12-EG
20
B12
62
31
18
6
0.0860
84831050
YES
Universal joint GN 9080-2...
GN 9080-25-B16-EG
25
B16
74
37
22
12
0.1400
84831050
YES
Universal joint GN 9080-3...
GN 9080-32-B20-EG
32
B20
86
43
25
24
0.2800
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성