카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 214.2 - Pins, with axial lock (Pawl)
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 214.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn214_2/gn214_2.prj},{NB=Steckbolzen GN 214.2-10-50 (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 214.2-10-50},{D1=10},{L1=50},{L1X=20,25,30,35,40,45,50,60},{ZS=1},{A=3.3},{B=1.0},{D2=11.7 +1},{D3=9.9},{D4=16},{D5=28},{L2=9.8},{L3=42.0},{BL=38},{MAT=Stahl, verzinkt, blau chromatiert},{WEIGHT=0.0540},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
-0,05
[mm]
L1
+0,4 Minimum size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
BL
Load (Double sided
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Locking pin GN 214.2-6-10
GN 214.2-6-10
6
10
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0180
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-12
GN 214.2-6-12
6
12
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0180
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-16
GN 214.2-6-16
6
16
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0185
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-20
GN 214.2-6-20
6
20
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0195
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-25
GN 214.2-6-25
6
25
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0200
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-30
GN 214.2-6-30
6
30
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0210
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-35
GN 214.2-6-35
6
35
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0220
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-40
GN 214.2-6-40
6
40
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0225
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-45
GN 214.2-6-45
6
45
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0235
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-50
GN 214.2-6-50
6
50
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0240
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-60
GN 214.2-6-60
6
60
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0290
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-70
GN 214.2-6-70
6
70
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0290
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-6-80
GN 214.2-6-80
6
80
2.3
0.5
7.3 +0,5
5.9
12
23
7.0
38.0
14
0.0330
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-10
GN 214.2-8-10
8
10
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0295
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-16
GN 214.2-8-16
8
16
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0325
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-20
GN 214.2-8-20
8
20
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0290
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-25
GN 214.2-8-25
8
25
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0305
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-30
GN 214.2-8-30
8
30
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0325
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-35
GN 214.2-8-35
8
35
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0330
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-40
GN 214.2-8-40
8
40
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0360
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-45
GN 214.2-8-45
8
45
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0375
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-50
GN 214.2-8-50
8
50
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0390
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-60
GN 214.2-8-60
8
60
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0450
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-70
GN 214.2-8-70
8
70
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0380
73182900
YES
Locking pin GN 214.2-8-80
GN 214.2-8-80
8
80
2.8
0.6
9.8 +0,5
7.9
12
23
8.4
38.0
28
0.0540
73182900
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성