피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged
Elesa+Ganter
Control elements
GN 711
GN 711 W
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/gn711/gn711_w/gn_711_w.prj},{NB=Massstab GN 711-NI-300-W-M},{PARTNUMBER=GN 711-NI-300-W-M},{L=300},{ZIFF=mittig ausgerichtet},{W='L','links ausgerichtet','M','mittig ausgerichtet','R','rechts ausgerichtet'},{S='U','von unten','M','mittig ausgerichtet','O','von oben'},{N=30.000},{FORM=W},{MAT=Edelstahl (NI)},{WEIGHT=0.0400},{CTN=90178010},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Ruler length
[mm]
ZIFF
Figure sequence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ruler GN 711-NI-50-W-L
GN 711-NI-50-W-L
50
links ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-50-W-L
GN 711-KUS-50-W-L
50
links ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-50-W-L
GN 711-KUT-50-W-L
50
links ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-50-W-M
GN 711-NI-50-W-M
50
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-50-W-M
GN 711-KUS-50-W-M
50
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-50-W-M
GN 711-KUT-50-W-M
50
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-50-W-R
GN 711-NI-50-W-R
50
rechts ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-50-W-R
GN 711-KUS-50-W-R
50
rechts ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0006
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-50-W-R
GN 711-KUT-50-W-R
50
rechts ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-100-W-L
GN 711-NI-100-W-L
100
links ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0050
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-100-W-L
GN 711-KUS-100-W-L
100
links ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-100-W-L
GN 711-KUT-100-W-L
100
links ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-100-W-M
GN 711-NI-100-W-M
100
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-100-W-M
GN 711-KUS-100-W-M
100
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-100-W-M
GN 711-KUT-100-W-M
100
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-100-W-R
GN 711-NI-100-W-R
100
rechts ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0030
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-100-W-R
GN 711-KUS-100-W-R
100
rechts ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-100-W-R
GN 711-KUT-100-W-R
100
rechts ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0010
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-150-W-L
GN 711-NI-150-W-L
150
links ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-150-W-L
GN 711-KUS-150-W-L
150
links ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-150-W-L
GN 711-KUT-150-W-L
150
links ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-150-W-M
GN 711-NI-150-W-M
150
mittig ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
Ruler GN 711-KUS-150-W-M
GN 711-KUS-150-W-M
150
mittig ausgerichtet
Plastic (KUS)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-KUT-150-W-M
GN 711-KUT-150-W-M
150
mittig ausgerichtet
Plastic (KUT)
0.0150
39199080
YES
Ruler GN 711-NI-150-W-R
GN 711-NI-150-W-R
150
rechts ausgerichtet
Stainless Steel (NI)
0.0070
90178010
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성