카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VL.140 FP - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VL.640 FP - VL.140 FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vl_640_fp_vl_140_fp/vl140_fp.prj},{NB=Lobe knobs VL.140/100 FP-A-16},{PARTNUMBER=74514},{DESCRIPTION=VL.140/100 FP-A-16},{DIM01=99},{DIM02=-},{DIM03=16},{ZZ=1.000},{DIM04=44},{DIM05=20},{DIM06=36},{DIM07=34},{DIM08=21.4},{DIM09=34},{DIM10=14},{DIM11=1.5},{WEIGHT=350},{MA=0},{MB=0.000},{D3=21.400},{A=1.500},{D=16.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH7
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM08
d3
[mm]
DIM09
L
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
Mold bases plastics
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VL.140/100 FP-...
74511
VL.140/100 FP-A
99
-
-
44
20
36
34
-
34
14
-
405
Lobe knobs VL.140/100 FP-...
74514
VL.140/100 FP-A-16
99
-
16
44
20
36
34
21.4
34
14
1.5
350
Lobe knobs VL.140/100 FP-...
74517
VL.140/100 FP-A-M16
99
M16
-
44
20
36
34
21.4
34
14
1.5
360
Lobe knobs VL.140/130 FP-...
74611
VL.140/130 FP-A
129
-
-
47
22
40
36
-
34
13
-
560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성