카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VC.692-SST-p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VC.692
VC 692-S-P-INOX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vc_692_combi/vc_692_s_p_inox/vc_692_s_p_inox.prj},{NB=Lobe knobs VC.692/40-SST-p-M8x16},{PARTNUMBER=166379},{DESCRIPTION=VC.692/40-SST-p-M8x16},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=26.0},{DIM04=15},{DIM05=16},{DIM06=14.0},{WEIGHT=26},{DA=8.000},{DB=4.773},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166157
VC.692/25-SST-p-M4x6
25
M4
20.0
12
6
10.0
6
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166158
VC.692/25-SST-p-M4x10
25
M4
20.0
12
10
10.0
7
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166161
VC.692/25-SST-p-M5x10
25
M5
20.0
12
10
10.0
8
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166162
VC.692/25-SST-p-M5x16
25
M5
20.0
12
16
10.0
9
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166163
VC.692/25-SST-p-M5x20
25
M5
20.0
12
20
10.0
10
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166164
VC.692/25-SST-p-M5x25
25
M5
20.0
12
25
10.0
11
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166171
VC.692/25-SST-p-M6x10
25
M6
20.0
12
10
10.0
10
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166172
VC.692/25-SST-p-M6x16
25
M6
20.0
12
16
10.0
11
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166173
VC.692/25-SST-p-M6x20
25
M6
20.0
12
20
10.0
12
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166175
VC.692/25-SST-p-M6x25
25
M6
20.0
12
25
10.0
13
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166174
VC.692/25-SST-p-M6x30
25
M6
20.0
12
30
10.0
14
Lobe knobs VC.692/25-SST-...
166176
VC.692/25-SST-p-M6x35
25
M6
20.0
12
35
10.0
15
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166261
VC.692/32-SST-p-M6x10
32
M6
22.5
14
10
12.5
17
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166262
VC.692/32-SST-p-M6x16
32
M6
22.5
14
16
12.5
15
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166263
VC.692/32-SST-p-M6x20
32
M6
22.5
14
20
12.5
16
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166264
VC.692/32-SST-p-M6x30
32
M6
22.5
14
30
12.5
19
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166266
VC.692/32-SST-p-M6x35
32
M6
22.5
14
35
12.5
20
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166272
VC.692/32-SST-p-M8x16
32
M8
22.5
14
16
12.5
19
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166273
VC.692/32-SST-p-M8x20
32
M8
22.5
14
20
12.5
20
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166274
VC.692/32-SST-p-M8x25
32
M8
22.5
14
25
12.5
21
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166275
VC.692/32-SST-p-M8x30
32
M8
22.5
14
30
12.5
22
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
166277
VC.692/32-SST-p-M8x40
32
M8
22.5
14
40
12.5
23
Lobe knobs VC.692/40-SST-...
166370
VC.692/40-SST-p-M6x10
40
M6
26.0
15
10
14.0
20
Lobe knobs VC.692/40-SST-...
166372
VC.692/40-SST-p-M6x20
40
M6
26.0
15
20
14.0
25
Lobe knobs VC.692/40-SST-...
166374
VC.692/40-SST-p-M6x30
40
M6
26.0
15
30
14.0
27
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성