카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EWN-SST-LP - Wing knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWN-LP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewn_lp_combi/ewn_sst_lp_asmtab.prj},{NB=Wing knob EWN.55 SST-M8-C1-LP},{PARTNUMBER=223001-C1},{DESCRIPTION=EWN.55 SST-M8-C1-LP},{DIM01=55},{DIM02=M8},{DIM03=28},{DIM04=16.0},{DIM05=6.5},{DIM06=8},{DIM07=18},{DIM08=21.5},{DIM09=26},{WEIGHT=23},{D2=12.000},{D3=10.500},{L3=25.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{ANG1=150.199},{LEN=17.725},{ANG2=29.802},{RAD=3.275},{PPATH=ewn_sst_lp_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
b
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
R
[mm]
DIM09
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing knob EWN.55 SST-M8-C...
223001-C1
EWN.55 SST-M8-C1-LP
55
M8
28
16.0
6.5
8
18
21.5
26
23
Wing knob EWN.63 SST-M10-...
223011-C1
EWN.63 SST-M10-C1-LP
63
M10
32
19.0
7.5
9
20
22.5
58
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성