카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 132.5 - Two-way connecting clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 132.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_132_5/gn_132_5.prj},{NB=Two-way connecting clamps GN 132.5-B50-B50-A-4},{CODE=GN.42995},{DESCRIPTION=GN 132.5-B50-B50-A-4},{DIM01=50},{DIM02=50},{DIM03=M10},{DIM04=60},{DIM05=65},{DIM06=150},{DIM07=53},{WEIGHT=312},{NDM=10.000},{KDM=6.466},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
k
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
m
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
VER
ⁿ/ₐ
Two-way connecting clamps...
GN.42991
GN 132.5-B30-B30-A-4
30
30
M8
37
40
104
33
296
1
Two-way connecting clamps...
GN.42995
GN 132.5-B50-B50-A-4
50
50
M10
60
65
150
53
312
1
Two-way connecting clamps...
GN.42992
GN 132.5-B30-B30-B-4
30
30
M8
37
40
104
33
296
3
Two-way connecting clamps...
GN.42996
GN 132.5-B50-B50-B-4
50
50
M10
60
65
150
53
312
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성