카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 741 - Plugs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Plugs
GN 741
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/1_plugs/gn_741/gn_741.prj},{NB=Plugs GN 741-60-G1 1/2-OS-1},{CODE=GN.37826},{DESCRIPTION=GN 741-60-G1 1/2-OS-1},{DIM01=60},{DIM02=G 1 1/2},{NDM=47.803},{P=0.0},{DIM03=2},{DIM04=22.0},{DIM05=13.0},{DIM06=M5},{DIM07=50},{DIM08=57.7},{DIM09=8},{WEIGHT=120},{VER=2},{VER1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
d4
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
e
[mm]
DIM09
t min
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Plugs GN 741-19-M14x1.5-O...
GN.37810
GN 741-19-M14x1.5-OS-1
19
M14x1.5
2
15.5
8.0
M5
15
17.3
8
7
Plugs GN 741-22-M16x1.5-O...
GN.37811
GN 741-22-M16x1.5-OS-1
22
M16x1.5
2
15.5
8.0
M5
18
20.8
8
10
Plugs GN 741-26-M20x1.5-O...
GN.37813
GN 741-26-M20x1.5-OS-1
26
M20x1.5
2
16.0
8.5
M5
21
24.3
8
15
Plugs GN 741-32-M26x1.5-O...
GN.37816
GN 741-32-M26x1.5-OS-1
32
M26x1.5
2
17.0
9.0
M5
27
31.2
8
26
Plugs GN 741-40-M33x1.5-O...
GN.37817
GN 741-40-M33x1.5-OS-1
40
M33x1.5
2
19.5
11.0
M5
32
37.0
8
47
Plugs GN 741-50-M42x2-OS-...
GN.37818
GN 741-50-M42x2-OS-1
50
M42x2
2
21.0
12.0
M5
41
47.3
8
75
Plugs GN 741-19-G1/4-OS-1
GN.37820
GN 741-19-G1/4-OS-1
19
G 1/4
2
15.5
8.0
M5
15
17.3
8
7
Plugs GN 741-22-G3/8-OS-1
GN.37821
GN 741-22-G3/8-OS-1
22
G 3/8
2
15.5
8.0
M5
18
20.8
8
10
Plugs GN 741-26-G1/2-OS-1
GN.37822
GN 741-26-G1/2-OS-1
26
G 1/2
2
16.0
8.5
M5
21
24.3
8
15
Plugs GN 741-32-G3/4-OS-1
GN.37823
GN 741-32-G3/4-OS-1
32
G 3/4
2
17.0
9.0
M5
27
31.2
8
26
Plugs GN 741-40-G1-OS-1
GN.37824
GN 741-40-G1-OS-1
40
G 1
2
19.5
11.0
M5
32
37.0
8
50
Plugs GN 741-50-G1 1/4-OS...
GN.37825
GN 741-50-G1 1/4-OS-1
50
G 1 1/4
2
21.0
12.0
M5
41
47.3
8
60
Plugs GN 741-60-G1 1/2-OS...
GN.37826
GN 741-60-G1 1/2-OS-1
60
G 1 1/2
2
22.0
13.0
M5
50
57.7
8
120
Plugs GN 741-19-M14X1.5-O...
GN.71902
GN 741-19-M14X1.5-OSS-1
19
M14x1.5
-
15.5
8.0
-
15
17.3
-
7
Plugs GN 741-22-M16X1.5-O...
GN.71907
GN 741-22-M16X1.5-OSS-1
22
M16x1.5
-
15.5
8.0
-
18
20.8
-
10
Plugs GN 741-26-M20X1.5-O...
GN.71912
GN 741-26-M20X1.5-OSS-1
26
M20x1.5
-
16.0
8.5
-
21
24.3
-
15
Plugs GN 741-32-M26X1.5-O...
GN.71917
GN 741-32-M26X1.5-OSS-1
32
M26x1.5
-
17.0
9.0
-
27
31.2
-
26
Plugs GN 741-40-M33X1.5-O...
GN.71922
GN 741-40-M33X1.5-OSS-1
40
M33x1.5
-
19.5
11.0
-
32
37.0
-
47
Plugs GN 741-50-M42X2-OSS...
GN.71927
GN 741-50-M42X2-OSS-1
50
M42x2
-
21.0
12.0
-
41
47.3
-
75
Plugs GN 741-19-G1/4-OSS-...
GN.71901
GN 741-19-G1/4-OSS-1
19
G 1/4
-
15.5
8.0
-
15
17.3
-
7
Plugs GN 741-22-G3/8-OSS-...
GN.71906
GN 741-22-G3/8-OSS-1
22
G 3/8
-
15.5
8.0
-
18
20.8
-
10
Plugs GN 741-26-G1/2-OSS-...
GN.71911
GN 741-26-G1/2-OSS-1
26
G 1/2
-
16.0
8.5
-
21
24.3
-
15
Plugs GN 741-32-G3/4-OSS-...
GN.71916
GN 741-32-G3/4-OSS-1
32
G 3/4
-
17.0
9.0
-
27
31.2
-
26
Plugs GN 741-40-G1-OSS-1
GN.71921
GN 741-40-G1-OSS-1
40
G 1
-
19.5
11.0
-
32
37.0
-
50
Plugs GN 741-50-G1 1/4-OS...
GN.71926
GN 741-50-G1 1/4-OSS-1
50
G 1 1/4
-
21.0
12.0
-
41
47.3
-
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성