카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MFE.-AS - Push-pull clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MFE.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mfe/as_03_asmtab.prj},{NB=Push-pull clamps MFE.80-AS (0)},{MODELLO=80/AS},{ESECUZIONE=-},{A=71},{B=120},{D=38},{E=24},{I=24},{L=10},{M=M6},{N=12},{O=15,5},{P=10},{T=M16X1,5},{U=19},{Z=8},{X=21},{FH=300},{GR=135},{MODBRACKET=30080},{ESECBRACKET=-},{C=24},{F=8},{G=20},{H=-},{Q=5,5},{R=22},{S=4},{V=35},{VER=1.000},{TRANSLX=[0:21]},{PPATH=as_03_asmtpl.prj},{CODE=GG.AG401},{DESCRIPTION=MFE.80-AS},{SAS=0},{SUPVIS=Senza supporto},{DIM01=24},{DIM02=10},{DIM03=M6},{DIM04=M16x1.5},{DIM05=120},{DIM06=19},{DIM07=71},{DIM08=38},{DIM09=15.5},{DIM10=10},{DIM11=8},{DIM12=24},{DIM13=12},{DIM14=21},{WEIGHT=135},{J=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
d3
ⁿ/ₐ
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
l4
[mm]
DIM11
l5
[mm]
DIM12
s
[mm]
DIM13
t
[mm]
DIM14
w
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Push-pull clamps MFE.80-A...
GG.AG401
MFE.80-AS
24
10
M6
M16x1.5
120
19
71
38
15.5
10
8
24
12
21
135
Push-pull clamps MFE.165-...
GG.AG406
MFE.165-AS
28
12
M8
M20x1.5
194
22
113
59
20
16
9
30
15
38
335
Push-pull clamps MFE.340-...
GG.AG411
MFE.340-AS
38
16
M10
M24x2
256
30
173
90
22
28
10
36
18
66
835
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성