카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
SM. - Stems
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
SM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/sm/sm.prj},{NB=Stems SM-24-M20x158},{CODE=302761},{DESCRIPTION=SM-24-M20x158},{DIM01=M20},{DIM02=158},{DIM03=37.0},{DIM04=23.9},{DIM05=24},{WEIGHT=415},{NDM=20.000},{KDM=16.933}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
l
[mm]
DIM03
l2
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Stems SM-8.5-M8x43
301521
SM-8.5-M8x43
M8
43
13.5
8.5
10
26
Stems SM-8.5-M8x68
301525
SM-8.5-M8x68
M8
68
13.5
8.5
10
38
Stems SM-8.5-M10x43
301621
SM-8.5-M10x43
M10
43
13.5
8.5
10
35
Stems SM-8.5-M10x68
301625
SM-8.5-M10x68
M10
68
13.5
8.5
10
47
Stems SM-8.5-M10x98
301631
SM-8.5-M10x98
M10
98
13.5
8.5
10
61
Stems SM-8.5-M12x43
301721
SM-8.5-M12x43
M12
43
13.5
8.5
12
45
Stems SM-8.5-M12x68
301725
SM-8.5-M12x68
M12
68
13.5
8.5
12
62
Stems SM-8.5-M12x98
301731
SM-8.5-M12x98
M12
98
13.5
8.5
12
83
Stems SM-14-M8x43
302121
SM-14-M8x43
M8
43
19.5
13.9
14
30
Stems SM-14-M8x68
302125
SM-14-M8x68
M8
68
19.5
13.9
14
42
Stems SM-14-M10x43
302221
SM-14-M10x43
M10
43
19.5
13.9
14
39
Stems SM-14-M10x68
302225
SM-14-M10x68
M10
68
19.5
13.9
14
51
Stems SM-14-M10x98
302231
SM-14-M10x98
M10
98
19.5
13.9
14
65
Stems SM-14-M12x43
302321
SM-14-M12x43
M12
43
19.5
13.9
14
49
Stems SM-14-M12x68
302325
SM-14-M12x68
M12
68
19.5
13.9
14
66
Stems SM-14-M12x98
302331
SM-14-M12x98
M12
98
19.5
13.9
14
87
Stems SM-14-M14x68
302421
SM-14-M14x68
M14
68
19.5
13.9
14
88
Stems SM-14-M14x98
302431
SM-14-M14x98
M14
98
19.5
13.9
14
109
Stems SM-14-M14x148
302441
SM-14-M14x148
M14
148
19.5
13.9
14
192
Stems SM-14-M16x68
302521
SM-14-M16x68
M16
68
19.5
13.9
16
110
Stems SM-14-M16x108
302525
SM-14-M16x108
M16
108
19.5
13.9
16
162
Stems SM-14-M16x148
302541
SM-14-M16x148
M16
148
19.5
13.9
16
214
Stems SM-14-M16x168
302561
SM-14-M16x168
M16
168
19.5
13.9
16
240
Stems SM-24-M16x58
302621
SM-24-M16x58
M16
58
37.0
23.9
24
176
Stems SM-24-M16x98
302625
SM-24-M16x98
M16
98
37.0
23.9
24
227
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성