카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LX - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lx/lx.prj},{NB=Levelling elements LX.40-SW17-M10x102-S},{CODE=431049-S},{DESCRIPTION=LX.40-SW17-M10x102-S},{DIM01=40},{DIM02=M10},{DIM03=-},{L=0.000},{DIM04=114.5},{L1=114.500},{DIM05=101},{LL=101.000},{DIM06=101},{LL1=101.000},{DIM07=13.5},{DIM08=17},{DIM09=3000},{WEIGHT=46},{VER=2},{DIM02X=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Max. limit stati load
[[N]]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LX.25-...
431001
LX.25-SW13-M6x24
25
M6
35
-
24
26
11.0
13
1500
8
Levelling elements LX.25-...
431003
LX.25-SW13-M6x34
25
M6
45
-
34
36
11.0
13
1500
10
Levelling elements LX.25-...
431005
LX.25-SW13-M6x54
25
M6
65
-
54
56
11.0
13
1500
14
Levelling elements LX.25-...
431007
LX.25-SW13-M6x62
25
M6
73
-
62
64
11.0
13
1500
16
Levelling elements LX.25-...
431011
LX.25-SW13-M8x17
25
M8
28
-
17
19
11.0
13
2500
10
Levelling elements LX.25-...
431013
LX.25-SW13-M8x22
25
M8
33
-
22
24
11.0
13
2500
12
Levelling elements LX.25-...
431015
LX.25-SW13-M8x32
25
M8
43
-
32
32
11.0
13
2500
14
Levelling elements LX.25-...
431017
LX.25-SW13-M8x52
25
M8
63
-
52
54
11.0
13
2500
18
Levelling elements LX.25-...
431019
LX.25-SW13-M8x72
25
M8
83
-
72
74
11.0
13
2500
22
Levelling elements LX.30-...
431051
LX.30-SW17-M6x22
30
M6
35
-
23
26
12.0
17
1500
14
Levelling elements LX.30-...
431053
LX.30-SW17-M6x32
30
M6
45
-
33
36
12.0
17
1500
16
Levelling elements LX.30-...
431055
LX.30-SW17-M6x52
30
M6
65
-
53
56
12.0
17
1500
20
Levelling elements LX.30-...
431057
LX.30-SW17-M8x16
30
M8
28
-
16
19
12.0
17
2500
17
Levelling elements LX.30-...
431059
LX.30-SW17-M8x21
30
M8
33
-
21
24
12.0
17
2500
18
Levelling elements LX.30-...
431061
LX.30-SW17-M8x31
30
M8
43
-
31
34
12.0
17
2500
20
Levelling elements LX.30-...
431063
LX.30-SW17-M8x51
30
M8
63
-
51
54
12.0
17
2500
24
Levelling elements LX.30-...
431065
LX.30-SW17-M8x71
30
M8
83
-
71
74
12.0
17
2500
28
Levelling elements LX.30-...
431067
LX.30-SW17-M10x16
30
M10
28
-
16
19
12.0
17
3000
21
Levelling elements LX.30-...
431069
LX.30-SW17-M10x21
30
M10
33
-
21
24
12.0
17
3000
22
Levelling elements LX.30-...
431071
LX.30-SW17-M10x31
30
M10
43
-
31
34
12.0
17
3000
24
Levelling elements LX.30-...
431073
LX.30-SW17-M10x41
30
M10
53
-
41
44
12.0
17
3000
26
Levelling elements LX.30-...
431075
LX.30-SW17-M10x51
30
M10
63
-
51
54
12.0
17
3000
28
Levelling elements LX.30-...
431077
LX.30-SW17-M10x61
30
M10
73
-
61
64
12.0
17
3000
30
Levelling elements LX.30-...
431079
LX.30-SW17-M10x71
30
M10
83
-
71
74
12.0
17
3000
32
Levelling elements LX.40-...
431031
LX.40-SW17-M8x12
40
M8
24.5
-
11.5
13
13.5
17
2500
20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성