카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LV.A - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_a/lv_a_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-24-M20x158 (0)},{CODE=304761},{DESCRIPTION=LV.A-80-24-M20x158},{ROT=0},{DIM01=80},{DIM02=M20},{DIM03=201},{DIM04=-},{DIM05=158},{DIM06=43},{DIM07=24},{DIM08=24},{DIM09=24},{DIM10=18000},{WEIGHT=464},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{D2=24.000},{H=24.000},{L=158.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L1=0.000},{PPATH=assemblies/lv_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Ø
[mm]
DIM10
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LV.A-6...
303121
LV.A-60-14-M8x43
60
M8
76
-
43
33
24
14
14
14000
62
Levelling elements LV.A-6...
303125
LV.A-60-14-M8x68
60
M8
101
-
68
33
24
14
14
14000
74
Levelling elements LV.A-6...
303221
LV.A-60-14-M10x43
60
M10
76
-
43
33
24
14
14
14000
71
Levelling elements LV.A-6...
303225
LV.A-60-14-M10x68
60
M10
101
-
68
33
24
14
14
14000
83
Levelling elements LV.A-6...
303231
LV.A-60-14-M10x98
60
M10
131
-
98
33
24
14
14
14000
97
Levelling elements LV.A-6...
303321
LV.A-60-14-M12x43
60
M12
76
-
43
33
24
14
14
14000
81
Levelling elements LV.A-6...
303325
LV.A-60-14-M12x68
60
M12
101
-
68
33
24
14
14
14000
98
Levelling elements LV.A-6...
303331
LV.A-60-14-M12x98
60
M12
131
-
98
33
24
14
14
14000
119
Levelling elements LV.A-6...
303421
LV.A-60-14-M14X68
60
M14
101
-
68
33
24
14
14
14000
123
Levelling elements LV.A-6...
303431
LV.A-60-14-M14X98
60
M14
131
-
98
33
24
14
14
14000
144
Levelling elements LV.A-6...
303441
LV.A-60-14-M14X148
60
M14
181
-
148
33
24
14
14
14000
227
Levelling elements LV.A-6...
303521
LV.A-60-14-M16x68
60
M16
101
-
68
33
24
16
14
14000
142
Levelling elements LV.A-6...
303525
LV.A-60-14-M16x108
60
M16
141
-
108
33
24
16
14
14000
194
Levelling elements LV.A-6...
303541
LV.A-60-14-M16x148
60
M16
181
-
148
33
24
16
14
14000
246
Levelling elements LV.A-6...
303561
LV.A-60-14-M16x168
60
M16
201
-
168
33
24
16
14
14000
272
Levelling elements LV.A-6...
303621
LV.A-60-24-M16x58
60
M16
101
-
58
43
24
24
24
18000
205
Levelling elements LV.A-6...
303625
LV.A-60-24-M16x98
60
M16
141
-
98
43
24
24
24
18000
256
Levelling elements LV.A-6...
303641
LV.A-60-24-M16x138
60
M16
181
-
138
43
24
24
24
18000
306
Levelling elements LV.A-6...
303661
LV.A-60-24-M16x158
60
M16
201
-
158
43
24
24
24
18000
333
Levelling elements LV.A-6...
303725
LV.A-60-24-M20x98
60
M20
141
-
98
43
24
24
24
18000
326
Levelling elements LV.A-6...
303741
LV.A-60-24-M20x138
60
M20
181
-
138
43
24
24
24
18000
405
Levelling elements LV.A-6...
303761
LV.A-60-24-M20x158
60
M20
201
-
158
43
24
24
24
18000
444
Levelling elements LV.A-6...
303781
LV.A-60-24-M20x198
60
M20
241
-
198
43
24
24
24
18000
527
Levelling elements LV.A-6...
303825
LV.A-60-24-M24x98
60
M24
141
-
98
43
24
24
24
18000
424
Levelling elements LV.A-6...
303861
LV.A-60-24-M24x158
60
M24
201
-
158
43
24
24
24
18000
596
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성