카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMY -HS - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMY.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmy/lmy_hs_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LMY.120-SST-M30x200-HS (0)},{CODE=407840},{DESCRIPTION=LMY.120-SST-M30x200-HS},{ROT=0},{DIM01=120},{DIM02=M30},{DIM02X=30},{DIM03=200},{DIM04=39.5},{DIM05=12.0},{DIM06=-},{DIM06X=0.0},{DIM07=24},{DIM08=12},{WEIGHT=-},{PPATH=lmy_hs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
s1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LMY.80...
407731
LMY.80-SST-M16x75-HS
80
M16
75
25.5
8.5
-
12
8
-
Levelling elements LMY.80...
407733
LMY.80-SST-M16x100-HS
80
M16
100
25.5
8.5
-
12
8
-
Levelling elements LMY.80...
407736
LMY.80-SST-M16x125-HS
80
M16
125
25.5
8.5
-
12
8
-
Levelling elements LMY.80...
407739
LMY.80-SST-M16x150-HS
80
M16
150
25.5
8.5
-
12
8
-
Levelling elements LMY.80...
407742
LMY.80-SST-M16x200-HS
80
M16
200
25.5
8.5
-
12
8
-
Levelling elements LMY.80...
407744
LMY.80-SST-M20x75-HS
80
M20
75
27.0
8.5
-
15
10
-
Levelling elements LMY.80...
407746
LMY.80-SST-M20x100-HS
80
M20
100
27.0
8.5
-
15
10
-
Levelling elements LMY.80...
407748
LMY.80-SST-M20x125-HS
80
M20
125
27.0
8.5
-
15
10
-
Levelling elements LMY.80...
407751
LMY.80-SST-M20x150-HS
80
M20
150
27.0
8.5
-
15
10
-
Levelling elements LMY.80...
407755
LMY.80-SST-M20x200-HS
80
M20
200
27.0
8.5
-
15
10
-
Levelling elements LMY.80...
407759
LMY.80-SST-M24x100-HS
80
M24
100
30.5
8.5
-
19
12
-
Levelling elements LMY.80...
407760
LMY.80-SST-M24x125-HS
80
M24
125
30.5
8.5
-
19
12
-
Levelling elements LMY.80...
407762
LMY.80-SST-M24x150-HS
80
M24
150
30.5
8.5
-
19
12
-
Levelling elements LMY.80...
407765
LMY.80-SST-M24x200-HS
80
M24
200
30.5
8.5
-
19
12
-
Levelling elements LMY.10...
407786
LMY.100-SST-M16x75-HS
100
M16
75
26.5
9.0
-
12
8
-
Levelling elements LMY.10...
407788
LMY.100-SST-M16x100-HS
100
M16
100
26.5
9.0
-
12
8
-
Levelling elements LMY.10...
407791
LMY.100-SST-M16x125-HS
100
M16
125
26.5
9.0
-
12
8
-
Levelling elements LMY.10...
407794
LMY.100-SST-M16x150-HS
100
M16
150
26.5
9.0
-
12
8
-
Levelling elements LMY.10...
407797
LMY.100-SST-M16x200-HS
100
M16
200
26.5
9.0
-
12
8
-
Levelling elements LMY.10...
407799
LMY.100-SST-M20x75-HS
100
M20
75
28.0
9.0
-
15
10
-
Levelling elements LMY.10...
407801
LMY.100-SST-M20x100-HS
100
M20
100
28.0
9.0
-
15
10
-
Levelling elements LMY.10...
407803
LMY.100-SST-M20x125-HS
100
M20
125
28.0
9.0
-
15
10
-
Levelling elements LMY.10...
407806
LMY.100-SST-M20x150-HS
100
M20
150
28.0
9.0
-
15
10
-
Levelling elements LMY.10...
407810
LMY.100-SST-M20x200-HS
100
M20
200
28.0
9.0
-
15
10
-
Levelling elements LMY.10...
407814
LMY.100-SST-M24x100-HS
100
M24
100
31.5
9.0
-
19
12
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성