카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LM.TR - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LM.TR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lm_tr/lm_tr_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LM.40 M10X50-TR (0)},{CODE=401740},{DESCRIPTION=LM.40 M10X50-TR},{VERS=5},{TYP=2.000},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M10},{DIM03=77.5},{DIM04=50},{DIM05=27.5},{DIM06=15},{DIM07=23000},{DIM08=-},{WEIGHT=157},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{L=77.500},{L0=50.000},{L2=0.000},{H1=7.500},{H2=5.600},{D2=17.500},{AL=20.000},{DD=19.000},{H=9.360},{D2X=11.780},{M=6.000},{PPATH=lm_tr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LM.25 ...
401220
LM.25 M6-TR
25
M6
-
-
20.5
12
14000
40
Levelling elements LM.25 ...
401221
LM.25 M8-TR
25
M8
-
-
20.5
12
14000
35
Levelling elements LM.32 ...
401230
LM.32 M8-TR
32
M8
-
-
24.5
12
14000
85
Levelling elements LM.32 ...
401231
LM.32 M10-TR
32
M10
-
-
24.5
15
23000
75
Levelling elements LM.40 ...
401240
LM.40 M10-TR
40
M10
-
-
27.5
15
23000
120
Levelling elements LM.40 ...
401241
LM.40 M12-TR
40
M12
-
-
27.5
17
33000
110
Levelling elements LM.50 ...
401250
LM.50 M10-TR
50
M10
-
-
29.5
15
23000
170
Levelling elements LM.50 ...
401251
LM.50 M12-TR
50
M12
-
-
29.5
17
33000
160
Levelling elements LM.60 ...
401260
LM.60 M12-TR
60
M12
-
-
37.5
17
33000
335
Levelling elements LM.60 ...
401261
LM.60 M16-TR
60
M16
-
-
37.5
24
62000
320
Levelling elements LM.25 ...
401713
LM.25 M6x40-TR
25
M6
60.5
40
20.5
12
7500
39
Levelling elements LM.25 ...
401714
LM.25 M6x50-TR
25
M6
70.5
50
20.5
12
7500
41
Levelling elements LM.25 ...
401715
LM.25 M6x63-TR
25
M6
83.5
63
20.5
12
7500
45
Levelling elements LM.25 ...
401716
LM.25 M10x50-TR
25
M10
70.5
50
20.5
12
23000
54
Levelling elements LM.25 ...
401717
LM.25 M10x63-TR
25
M10
83.5
63
20.5
12
23000
64
Levelling elements LM.25 ...
401718
LM.25 M10x80-TR
25
M10
100.5
80
20.5
12
23000
76
Levelling elements LM.25 ...
401723
LM.25 M8X40-TR
25
M8
60.5
40
20.5
12
14000
66
Levelling elements LM.25 ...
401724
LM.25 M8X50-TR
25
M8
70.5
50
20.5
12
14000
50
Levelling elements LM.25 ...
401726
LM.25 M8X63-TR
25
M8
83.5
63
20.5
12
14000
70
Levelling elements LM.32 ...
401727
LM.32 M12x63-TR
32
M12
87.5
63
24.5
15
33000
166
Levelling elements LM.32 ...
401728
LM.32 M12x80-TR
32
M12
104.5
80
24.5
15
33000
183
Levelling elements LM.32 ...
401729
LM.32 M12x100-TR
32
M12
124.5
100
24.5
15
33000
201
Levelling elements LM.32 ...
401730
LM.32 M8X40-TR
32
M8
64.5
40
24.5
12
14000
52
Levelling elements LM.32 ...
401731
LM.32 M8X50-TR
32
M8
74.5
50
24.5
12
14000
57
Levelling elements LM.32 ...
401732
LM.32 M8X63-TR
32
M8
87.5
63
24.5
12
14000
67
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성