카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 214.2 - Lock pins
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 214.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_214_2/gn214_2.prj},{NB=Lock pins GN 214.2-10-50(1)},{CODE=GN.37036},{DESCRIPTION=GN 214.2-10-50},{POS=1},{DIM01=10},{DIM02=12+1},{DIM03=9.9},{DIM04=16},{DIM05=28},{DIM06=50},{DIM07=9.8},{DIM08=42},{DIM09=3.3},{DIM10=1.0},{DIM11=38},{WEIGHT=54},{NORMNR=GN 214.2},{D1=10},{L1=50},{L1X=20,25,30,40,50},{A=3.3},{B=1.0},{D2=12.8},{D3=9.9},{D4=16},{D5=28},{D2X=13.0},{L2=9.8},{L3=42.0},{BL=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.04
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
[mm]
DIM06
l1 +0.4
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
a
[mm]
DIM10
b
[mm]
DIM11
Double sided shearing force
[kN]
WEIGHT
Weight
[g]
Lock pins GN 214.2-6-10(1...
GN.37021
GN 214.2-6-10
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
10
7.0
38
2.3
0.5
14
15
Lock pins GN 214.2-6-12(1...
GN.79501
GN 214.2-6-12
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
12
7.0
38
2.3
0.5
14
15
Lock pins GN 214.2-6-16(1...
GN.37022
GN 214.2-6-16
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
16
7.0
38
2.3
0.5
14
19
Lock pins GN 214.2-6-20(1...
GN.37023
GN 214.2-6-20
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
20
7.0
38
2.3
0.5
14
20
Lock pins GN 214.2-6-25(1...
GN.37024
GN 214.2-6-25
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
25
7.0
38
2.3
0.5
14
21
Lock pins GN 214.2-6-30(1...
GN.37025
GN 214.2-6-30
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
30
7.0
38
2.3
0.5
14
23
Lock pins GN 214.2-6-35(1...
GN.79503
GN 214.2-6-35
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
35
7.0
38
2.3
0.5
14
23
Lock pins GN 214.2-6-40(1...
GN.37026
GN 214.2-6-40
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
40
7.0
38
2.3
0.5
14
27
Lock pins GN 214.2-6-45(1...
GN.79505
GN 214.2-6-45
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
45
7.0
38
2.3
0.5
14
27
Lock pins GN 214.2-6-50(1...
GN.79507
GN 214.2-6-50
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
50
7.0
38
2.3
0.5
14
27
Lock pins GN 214.2-6-60(1...
GN.79509
GN 214.2-6-60
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
60
7.0
38
2.3
0.5
14
27
Lock pins GN 214.2-6-70(1...
GN.79511
GN 214.2-6-70
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
70
7.0
38
2.3
0.5
14
27
Lock pins GN 214.2-6-80(1...
GN.79513
GN 214.2-6-80
6
7.5 +0.5
5.9
12
23
80
7.0
38
2.3
0.5
14
27
Lock pins GN 214.2-8-10(1...
GN.79521
GN 214.2-8-10
8
10+0.5
7.9
12
23
10
8.4
38
2.8
0.6
28
19
Lock pins GN 214.2-8-16(1...
GN.79523
GN 214.2-8-16
8
10+0.5
7.9
12
23
16
8.4
38
2.8
0.6
28
19
Lock pins GN 214.2-8-20(1...
GN.37027
GN 214.2-8-20
8
10+0.5
7.9
12
23
20
8.4
38
2.8
0.6
28
19
Lock pins GN 214.2-8-25(1...
GN.37028
GN 214.2-8-25
8
10+0.5
7.9
12
23
25
8.4
38
2.8
0.6
28
21
Lock pins GN 214.2-8-30(1...
GN.37029
GN 214.2-8-30
8
10+0.5
7.9
12
23
30
8.4
38
2.8
0.6
28
23
Lock pins GN 214.2-8-35(1...
GN.79525
GN 214.2-8-35
8
10+0.5
7.9
12
23
35
8.4
38
2.8
0.6
28
23
Lock pins GN 214.2-8-40(1...
GN.37030
GN 214.2-8-40
8
10+0.5
7.9
12
23
40
8.4
38
2.8
0.6
28
27
Lock pins GN 214.2-8-45(1...
GN.79527
GN 214.2-8-45
8
10+0.5
7.9
12
23
45
8.4
38
2.8
0.6
28
27
Lock pins GN 214.2-8-50(1...
GN.37031
GN 214.2-8-50
8
10+0.5
7.9
12
23
50
8.4
38
2.8
0.6
28
33
Lock pins GN 214.2-8-60(1...
GN.79529
GN 214.2-8-60
8
10+0.5
7.9
12
23
60
8.4
38
2.8
0.6
28
33
Lock pins GN 214.2-8-70(1...
GN.79531
GN 214.2-8-70
8
10+0.5
7.9
12
23
70
8.4
38
2.8
0.6
28
33
Lock pins GN 214.2-8-80(1...
GN.79533
GN 214.2-8-80
8
10+0.5
7.9
12
23
80
8.4
38
2.8
0.6
28
33
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성