카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ERS. - Safety adjustable handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERS.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/ers_combi/ers_03.prj},{NB=Safety adjustable handles ERS.44 A-M6},{CODE=236904},{DESCRIPTION=ERS.44 A-M6},{DIM01=44},{DIM02=M6},{DIM03=52.0},{DIM04=16.0},{DIM05=36},{DIM06=10},{DIM07=29},{DIM08=9},{DIM09=28},{DIM10=12},{DIM11=11.0},{DIM12=18},{WEIGHT=12},{NDM=6},{R=0.251},{G=0.251},{B=0.251}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d 6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
d1
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Safety adjustable handles...
236902
ERS.44 A-M4
44
M4
52.0
16.0
36
10
29
9
28
12
11.0
18
14
Safety adjustable handles...
236903
ERS.44 A-M5
44
M5
52.0
16.0
36
10
29
9
28
12
11.0
18
13
Safety adjustable handles...
236904
ERS.44 A-M6
44
M6
52.0
16.0
36
10
29
9
28
12
11.0
18
12
Safety adjustable handles...
236913
ERS.63 A-M6
63
M6
73.5
21.0
48
13
37
12
37
15
13.5
20
25
Safety adjustable handles...
236914
ERS.63 A-M8
63
M8
73.5
21.0
48
13
37
12
37
15
13.5
20
24
Safety adjustable handles...
236935
ERS.63 B-M8
63
M8
73.5
21.0
48
13
37
12
37
15
13.5
20
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성