카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VCRT-FP - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VCRT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vcrt_combi/vcrt_fp.prj},{NB=Lobe knobs VCRT.40 FP-M10},{CODE=168999},{DESCRIPTION=VCRT.40 FP-M10},{DIM01=40},{DIM02=M10},{DIM02X=10.000},{DIM03=17.0},{DIM04=17.0},{DIM05=12.5},{DIM06=1.0},{DIM07=10},{WEIGHT=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VCRT.25 FP-M5
168972
VCRT.25 FP-M5
25
M5
12.0
13.0
8.5
1.0
8
6
Lobe knobs VCRT.32 FP-M5
168982
VCRT.32 FP-M5
32
M5
14.0
15.0
11.0
1.0
8
8
Lobe knobs VCRT.32 FP-M6
168983
VCRT.32 FP-M6
32
M6
14.0
15.0
11.0
1.0
8
8
Lobe knobs VCRT.32 FP-M8
168984
VCRT.32 FP-M8
32
M8
14.0
15.0
11.0
1.0
8
7
Lobe knobs VCRT.40 FP-M6
168997
VCRT.40 FP-M6
40
M6
17.0
17.0
12.5
1.0
10
12
Lobe knobs VCRT.40 FP-M8
168998
VCRT.40 FP-M8
40
M8
17.0
17.0
12.5
1.0
10
10
Lobe knobs VCRT.40 FP-M10
168999
VCRT.40 FP-M10
40
M10
17.0
17.0
12.5
1.0
10
9
Lobe knobs VCRT.50 FP-M8
169098
VCRT.50 FP-M8
50
M8
20.0
19.0
15.5
1.2
10
23
Lobe knobs VCRT.50 FP-M10
169099
VCRT.50 FP-M10
50
M10
20.0
19.0
15.5
1.2
10
21
Lobe knobs VCRT.63 FP-M10
169197
VCRT.63 FP-M10
63
M10
21.5
24.0
19.5
1.3
15
35
Lobe knobs VCRT.63 FP-M12
169198
VCRT.63 FP-M12
63
M12
21.5
24.0
19.5
1.3
15
34
Lobe knobs VCRT.74 FP-M10
169307
VCRT.74 FP-M10
74
M10
24.5
26.5
19.5
2.0
15
48
Lobe knobs VCRT.74 FP-M12
169308
VCRT.74 FP-M12
74
M12
24.5
26.5
19.5
2.0
15
47
Lobe knobs VCRT.95 FP-M16
169418
VCRT.95 FP-M16
95
M16
29.5
32.0
18.0
4.5
15
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성