카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VDN.FP+I+ST - Safety solid handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP+I+ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp_i_st/vdn_fp_i_st_asmtab.prj},{NB=Safety solid handwheels VDN.150 FP+I+ST14},{CODE=73738},{DESCRIPTION=VDN.150 FP+I+ST14},{DIM01=150},{DIM02=14},{DIM03=67},{DIM04=30},{DIM05=33},{DIM06=21},{DIM07=29 -0.05},{DIM08=48},{DIM09=20},{DIM10=14},{DIM11=65},{DIM12=M8},{NDM=8},{DIM13=62.0},{DIM14=4},{DIM15=15.3},{DIM16=5},{WEIGHT=650},{PPATH=vdn_fp_i_st_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d2H7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
d4 max
[mm]
DIM07
d6
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
l2 ±0.2
[mm]
DIM10
l3
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
R
[mm]
DIM14
w min
[mm]
DIM15
t
[mm]
DIM16
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Safety solid handwheels V...
73728
VDN.125 FP+I+ST12
125
12
58
28
29
17
25 -0.05
42
18
12
65
M8
50.0
4
13.1
4
465
Safety solid handwheels V...
73738
VDN.150 FP+I+ST14
150
14
67
30
33
21
29 -0.05
48
20
14
65
M8
62.0
4
15.3
5
650
Safety solid handwheels V...
73748
VDN.175 FP+I+ST14
175
14
69
32
33
21
29 -0.05
48
20
14
80
M10
72.5
4
15.3
5
810
Safety solid handwheels V...
73758
VDN.200 FP+I+ST18
200
18
72
32
39
26
35 -0.05
50
24
13
90
M10
82.0
4
19.7
6
1220
Safety solid handwheels V...
73778
VDN.250 FP+I+ST22
249
22
82
36
46
30
41 -0.05
54
28
13
90
M10
106.0
4
23.7
6
1670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성