카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie KNK2 - Capacitive sensors
EGE-Elektronik
Capacitive sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p4_capacitive_sensors/knk_2.prj},{NB=P40105 KNK 090 GSP},{AF=},{BF=},{AG=},{L=MIN},{BESTNR=P40105},{TYP=KNK 090 GSP},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{MGK=MIN},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{ZUB=},{WWW=HTTP},{V=1},{PRA=1},{EGEPG1=P4},{EGEPGDOPPLUNG=P2},{EGEPS=KNK},{GA=Kompaktgerät},{NSAW=70},{NSAE=mm},{EB=nb},{AUSG=PNP NO},{BSPMINW=10},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=55},{BSPMAXE=VDC},{UGTEMMINW=-25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=70},{UGTEMMAXE=°C},{GW=PBT},{ANS=PG-Steckverbindung, 2 m PVC-Kabel 3x0,5 mm2},{SPEZEIG=Industriestandard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type-sensorlength L
ⁿ/ₐ
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
ⁿ/ₐ
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
P40105 KNK 090 GSP
P40105
KNK 090 GSP
70
mm
-25
°C
70
°C
P40023 KNK 090 WS
P40023
KNK 090 WS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성