FM - Fitting with puddle flanges
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/fm.prj},{NB=RFFM-100380FL16EET+0160(400)},{DN=100},{CODE=10},{L=380},{DRU=PN 16},{BE=EET},{AS=glatt / ohne Schweißraupe},{D1=118},{D=220},{B=16},{L1=160},{DX2=220},{DX3=235},{DX4=235},{C1=19.0},{C2=19.0},{C3=19.0},{C4=19.0},{K1=180},{K2=180},{K3=190},{K4=190},{N1=8},{N2=8},{N3=8},{N4=8},{LX1=19},{LX2=19},{LX3=23},{LX4=23},{NX1=140},{NX2=140},{NX3=142},{NX4=142},{H=45.0},{DY1=156},{DY2=156},{DY3=156},{DY4=156},{F=3},{DIM=20},{LM=215},{A=145},{NORM=Werknorm},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
D1
d1
[mm]
D
[mm]
B
b
[mm]
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
FM DN 40 PN 40 320 mm wit...
RFFM-040320FL40EET+0110
40
56
150
16
5.37
Factory standard
FM DN 50 PN 40 320 mm wit...
RFFM-050320FL40EET+0110
50
66
165
16
7.14
Factory standard
FM DN 65 PN 16 420 mm wit...
RFFM-060420FL16EET+0210
65
82
185
16
9.21
Factory standard
FM DN 80 PN 40 370 mm wit...
RFFM-080370FL40EET+0150
80
98
200
16
10.77
Factory standard
FM DN 100 PN 16 380 mm wi...
RFFM-100380FL16EET+0160
100
118
220
16
13.21
Factory standard
FM DN 125 PN 16 390 mm wi...
RFFM-120390FL16EET+0160
125
144
250
16
16.77
Factory standard
FM DN 150 PN 16 410 mm wi...
RFFM-150410FL16EET+0170
150
170
285
16
21.33
Factory standard
FM DN 200 PN 16 420 mm wi...
RFFM-200420FL16EET+0180
200
222
340
17
29.82
Factory standard
FM DN 250 PN 16 430 mm wi...
RFFM-250430FL16EET+0180
250
274
400
19
41.08
Factory standard
FM DN 300 PN 16 450 mm wi...
RFFM-300450FL16EET+0190
300
326
455
20
53.91
Factory standard
FM DN 350 PN 16 470 mm wi...
RFFM-350470FL16EET+0200
350
378
505
20
68.61
Factory standard
FM DN 400 PN 16 530 mm wi...
RFFM-400530FL16EET+0210
400
429
565
20
90.05
Factory standard
FM DN 450 PN 16 520 mm wi...
RFFM-450520FL16EET+0180
450
480
615
21
105.74
Factory standard
FM DN 500 PN 16 550 mm wi...
RFFM-500550FL16EET+0200
500
532
670
22
132.43
Factory standard
FM DN 600 PN 16 570 mm wi...
RFFM-600570FL16EET+0200
600
635
780
25
186.57
Factory standard
FM DN 700 PN 16 590 mm wi...
RFFM-700590FL16EET+0220
700
738
895
27
226.22
Factory standard
FM DN 800 PN 16 630 mm wi...
RFFM-800630FL16EET+0260
800
842
1015
30
301.57
Factory standard
FM DN 900 PN 16 640 mm wi...
RFFM-900640FL16EET+0260
900
945
1115
32
360.77
Factory standard
FM DN 1000 PN 16 640 mm w...
RFFM-910640FL16EET+0250
1000
1048
1230
35
449.16
Factory standard
FM DN 1200 PN 16 640 mm w...
RFFM-930640FL16EET+0240
1200
1255
1455
40
580.01
Factory standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성