카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
EJ Blades - Ejector Blades Trough Hard - Metric
DMS Diemould Service
DMS North America
Pins & Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/pins_sleeves/ej_blades_hard_mm.prj},{NB=B05512250},{PARTNO=B05512250},{X=5.5},{Y=1.2},{L=250},{M=125},{D=6.0},{H=12.0},{T=5.0},{R=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
X
Height
[mm]
Y
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
H
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
B03508063
B03508063
3.5
0.8
63
32
4.0
8.0
3.0
0.3
B03508080
B03508080
3.5
0.8
80
40
4.0
8.0
3.0
0.3
B03508100
B03508100
3.5
0.8
100
50
4.0
8.0
3.0
0.3
B03508125
B03508125
3.5
0.8
125
63
4.0
8.0
3.0
0.3
B03508160
B03508160
3.5
0.8
160
80
4.0
8.0
3.0
0.3
B03510063
B03510063
3.5
1.0
63
32
4.0
8.0
3.0
0.3
B03510080
B03510080
3.5
1.0
80
40
4.0
8.0
3.0
0.3
B03510100
B03510100
3.5
1.0
100
50
4.0
8.0
3.0
0.3
B03510125
B03510125
3.5
1.0
125
63
4.0
8.0
3.0
0.3
B03510160
B03510160
3.5
1.0
160
80
4.0
8.0
3.0
0.3
B03510200
B03510200
3.5
1.0
200
100
4.0
8.0
3.0
0.3
B03510250
B03510250
3.5
1.0
250
125
4.0
8.0
3.0
0.3
B03512080
B03512080
3.5
1.2
80
40
4.0
8.0
3.0
0.3
B03512100
B03512100
3.5
1.2
100
50
4.0
8.0
3.0
0.3
B03512125
B03512125
3.5
1.2
125
63
4.0
8.0
3.0
0.3
B03512160
B03512160
3.5
1.2
160
80
4.0
8.0
3.0
0.3
B03512200
B03512200
3.5
1.2
200
100
4.0
8.0
3.0
0.3
B03808063
B03808063
3.8
0.8
63
32
4.2
8.0
3.0
0.3
B03808080
B03808080
3.8
0.8
80
40
4.2
8.0
3.0
0.3
B03808100
B03808100
3.8
0.8
100
50
4.2
8.0
3.0
0.3
B03808125
B03808125
3.8
0.8
125
63
4.2
8.0
3.0
0.3
B03808160
B03808160
3.8
0.8
160
80
4.2
8.0
3.0
0.3
B03810063
B03810063
3.8
1.0
63
32
4.2
8.0
3.0
0.3
B03810080
B03810080
3.8
1.0
80
40
4.2
8.0
3.0
0.3
B03810100
B03810100
3.8
1.0
100
50
4.2
8.0
3.0
0.3
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성