카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
Cashew Gate Inserts GTE 14mm - Cashew Gate Inserts
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/page_60_cashew_gate_insert.prj},{NB=GTE-14-16},{PARTNO=GTE-14-16},{B1=14},{B2=12},{D2=1.6},{D3=2.9},{D4=6},{M=6},{VHF=40},{VRF=30},{VLF=20},{INFO=Catalogue page}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNO
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Length
[mm]
M
Thread
[mm]
VHF
Weight
[mm]
VRF
Weight
[mm]
VLF
Weight
[mm]
GTE-14-12
GTE-14-12
14
12
1.2
2.5
6
6
20
16
10
GTE-14-14
GTE-14-14
14
12
1.4
2.7
6
6
30
23
15
GTE-14-16
GTE-14-16
14
12
1.6
2.9
6
6
40
30
20
GTE-14-18
GTE-14-18
14
12
1.8
3.1
6
6
54
40
27
GTE-14-20
GTE-14-20
14
12
2.0
3.3
6
6
68
52
34
GTE-14-22
GTE-14-22
14
12
2.2
3.5
6
6
85
65
43
GTE-14-24
GTE-14-24
14
12
2.4
3.7
6
6
100
80
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성