ZG Base construction - DME - ZG body
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/zg.prj},{NB=ZG40300_0},{REF=ZG40300},{REFOLD=ZG 40 300},{HUB=0},{A=40},{A1=40},{B=22},{C=300},{D=432},{E=3x80},{E1=56},{E2=66},{F=56},{G=30},{H=3.5},{J=44},{K=22},{L=34.0},{M=53},{N=27},{O=13},{P=R 1/2\"},{Q=9},{R=8},{I=M10x30},{II=SM5x10},{EX=80},{EY=3},{PA=20.955},{PB=18.631},{IA=10},{IB=8.376},{IC=30},{IIA=5},{IIB=4.134},{IIC=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
B
Länge
[mm]
C
Länge
[mm]
D
Länge
[mm]
E
Länge
[mm]
E1
Länge
[mm]
E2
Länge
[mm]
F
Width
[mm]
G
Länge
[mm]
H
Länge
[mm]
J
Länge
[mm]
K
Länge
[mm]
L
Länge
[mm]
M
Länge
[mm]
N
Länge
[mm]
O
Länge
[mm]
P
Gewinde
ⁿ/ₐ
Q
Länge
[mm]
R
Länge
[mm]
I
Gewinde
ⁿ/ₐ
II
Gewinde
ⁿ/ₐ
ZG25300
ZG25300
25
16
300
424
3x80
56
66
46
20
3.5
34
18
21.5
43
29
11
R 1/4"
9
6
M8x20
SM5x10
ZG25400
ZG25400
25
16
400
524
3x80
106
116
46
20
3.5
34
18
21.5
43
29
11
R 1/4"
9
6
M8x20
SM5x10
ZG25500
ZG25500
25
16
500
624
5x80
76
86
46
20
3.5
34
18
21.5
43
29
11
R 1/4"
9
6
M8x20
SM5x10
ZG40300
ZG40300
40
22
300
432
3x80
56
66
56
30
3.5
44
22
34.0
53
27
13
R 1/2"
9
8
M10x30
SM5x10
ZG40400
ZG40400
40
22
400
532
3x80
106
116
56
30
3.5
44
22
34.0
53
27
13
R 1/2"
9
8
M10x30
SM5x10
ZG40500
ZG40500
40
22
500
632
5x80
76
86
56
30
3.5
44
22
34.0
53
27
13
R 1/2"
9
8
M10x30
SM5x10
ZG63400
ZG63400
63
36
400
556
3x80
114
124
96
50
8.0
70
38
25.0
52
35
16
R 3/4"
22
12
M12x40
SM8x16
ZG63500
ZG63500
63
36
500
656
5x80
84
94
96
50
8.0
70
38
25.0
52
35
16
R 3/4"
22
12
M12x40
SM8x16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성