WZ 1030 Pinion shafts - DME - Mat.: 1.2767 ~ 830 N/mm2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/wz_1030.prj},{NB=WZ1030251-50},{REF=WZ1030251-50},{REFOLD=WZ 1030 25 - 1.5 },{D=25},{M=1.50},{DO=30.00},{DK=33.00},{D1=5.0},{L=160},{L1=63},{L2=20},{A=6},{Z=20},{V1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d H7
[mm]
M
Modul m
[mm]
DO
Diameter do
[mm]
DK
Diameter dk
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
L
Length l
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
A
Length a
[mm]
Z
Teeth nuber z
[mm]
WZ1030141-25
WZ1030141-25
14
1.25
17.50
20.00
4.0
125
50
12
5
14
WZ1030151-25
WZ1030151-25
15
1.25
18.75
21.25
4.0
125
50
12
5
15
WZ1030161-25
WZ1030161-25
16
1.25
20.00
22.50
4.0
125
50
14
5
16
WZ1030181-25
WZ1030181-25
18
1.25
21.25
23.75
4.0
125
50
14
5
17
WZ1030191-25
WZ1030191-25
19
1.25
22.50
25.00
4.0
125
50
14
5
18
WZ1030221-25
WZ1030221-25
22
1.25
25.00
27.50
4.0
125
50
16
5
20
WZ1030171-50
WZ1030171-50
17
1.50
21.00
24.00
5.0
160
63
15
6
14
WZ1030201-50
WZ1030201-50
20
1.50
24.00
27.00
5.0
160
63
15
6
16
WZ1030221-50
WZ1030221-50
22
1.50
27.00
30.00
5.0
160
63
16
6
18
WZ1030251-50
WZ1030251-50
25
1.50
30.00
33.00
5.0
160
63
20
6
20
WZ1030321-50
WZ1030321-50
32
1.50
37.50
40.50
5.0
160
63
20
6
25
WZ1030292-00
WZ1030292-00
29
2.00
34.00
38.00
6.3
200
63
18
7
17
WZ1030322-00
WZ1030322-00
32
2.00
38.00
42.00
6.3
200
63
18
7
19
WZ1030442-00
WZ1030442-00
44
2.00
50.00
54.00
6.3
200
63
20
7
25
WZ1030502-00
WZ1030502-00
50
2.00
56.00
60.00
6.3
200
63
20
7
28
WZ1030542-00
WZ1030542-00
54
2.00
60.00
64.00
6.3
200
63
22
7
30
WZ1030382-50
WZ1030382-50
38
2.50
45.00
50.00
8.0
225
80
20
9
18
WZ1030432-50
WZ1030432-50
43
2.50
50.00
55.00
8.0
225
80
20
9
20
WZ1030482-50
WZ1030482-50
48
2.50
55.00
60.00
8.0
225
80
24
9
22
WZ1030562-50
WZ1030562-50
56
2.50
62.50
67.50
8.0
225
80
24
9
25
WZ1030682-50
WZ1030682-50
68
2.50
75.00
80.00
8.0
225
80
26
9
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성