FW 1850 Two-stage-ejector with stroke - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/fw1850.prj},{NB=FW1850058040 5},{REF=FW1850058040},{REFOLD=FW 1850 58x40},{D=58},{H1=5},{H1MAX=40},{H1MIN=5},{D1=22},{D2=M16},{D3=64},{D4=90},{D6=M45x1.5},{D7=36.0},{D8=M14x1.5},{D9=M8x20},{R=36},{L1=42},{L2=15},{L3=68},{L4=16},{L5=25},{L6=17},{L7MAX=45},{L8MAX=66},{L11=200},{L12=44},{SW1=18},{SW2=18},{SW3=41},{SW3NM=160},{SW4=55},{SW5=8},{SW6=32},{H2MIN=15},{H2MAX=40},{D2A=16},{D2B=13.546},{D6A=45},{D6B=43.160},{D8A=14},{D8B=12.160},{D9A=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H1MAX
H1 max
[mm]
H1MIN
H1 min
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
D6
Thread d6
ⁿ/ₐ
D7
Diameter d7
[mm]
D8
Thread d8
ⁿ/ₐ
D9
Thread d9
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
L5
Length l5
[mm]
L6
Length l6
[mm]
L7MAX
Length l7 max.
[mm]
L8MAX
Length l8 max.
[mm]
L11
Length l1 1
[mm]
L12
Length l1 2
[mm]
SW1
Accross-flats dimension
[mm]
SW2
Accross-flats dimension
[mm]
SW3
Accross-flats dimension
[mm]
SW3NM
Force
[Nm]
SW4
Accross-flats dimension
[mm]
SW5
Accross-flats dimension
[mm]
SW6
Accross-flats dimension
[mm]
FW1850050032
FW1850050032
50
32
5
18
M12
56
75
M40x1.5
31.5
M12x1.25
M6x16
31
42
12
58
14
25
17
36
50
180
37
14
14
36
120
46
6
27
FW1850058040
FW1850058040
58
40
5
22
M16
64
90
M45x1.5
36.0
M14x1.5
M8x20
36
42
15
68
16
25
17
45
66
200
44
18
18
41
160
55
8
32
FW1850058056
FW1850058056
58
56
5
22
M16
64
90
M45x1.5
36.0
M14x1.5
M8x20
36
58
15
84
16
25
17
45
66
250
44
18
18
41
120
55
8
32
FW1850070071
FW1850070071
70
71
10
26
M20
79
100
M55x1.5
44.0
M16x1.5
M8x25
42
75
18
107
22
30
22
56
80
270
50
24
24
50
200
65
10
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성