XXN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdriver - DME - Mat.: Corrosion resistant steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/xxn.prj},{NB=XXN08(0.35)},{REF=XXN08},{D=8},{L=20},{S=0.35},{M1=M2,3 X 0,25},{M=M4},{NDM1=4.000},{P1=0.700},{T=4.0},{VER=10.000},{NDM=2.300},{SP=0.350},{D1=8.000},{P=0.250},{D2=4.560}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M
Thread M
ⁿ/ₐ
T
Length T
[mm]
XXN05(0.2)
XXN05
5
17
M1,6 X 0,2
M3
3.5
XXN06(0.2)
XXN06
6
17
M1,6 X 0,2
M3
3.5
XXN08(0.35)
XXN08
8
20
M2,3 X 0,25
M4
4.0
XXN10(0.35)
XXN10
10
20
M2,5 X 0,35
M5
4.0
XXN12(0.35)
XXN12
12
25
M3 X 0,35
M6
6.0
XXN16(0.35)
XXN16
16
33
M4 X 0,35
M8
8.0
XXN20(0.35)
XXN20
20
33
M4 X 0,35
M8
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성