WZ 8030 HGold die springs, rectangular wire - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8030_h.prj},{NB=WZ8030H16},{REF=WZ8030H16},{REFOLD=Wz 8030 H-16},{DH=26},{DD=12.5},{L0=76},{B=4.00},{H=5.70},{R=95.0},{L1=15},{S1=11.4},{F1=1090},{L2=20},{S2=15.2},{F2=1450},{LN=MAX},{SN=22.8},{FN=2180.0},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DH
Dh Diameter of bore hole in mm
[mm]
DD
Dd Diameter of rod in mm
[mm]
L0
Lo Free lenght in mm
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
L1
Load
[%]
S1
Lenght of deflection in mm for long life
[mm]
F1
Load in N for long life
[N]
L2
Load
[%]
S2
Lenght of deflection in mm for avarage life
[mm]
F2
Load in N for avarage life
[N]
LN
Load
ⁿ/ₐ
SN
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
[mm]
FN
max/load in Nmax. of free lenght Lo
[N]
WZ8030H100
WZ8030H100
10
4.5
25
1.38
1.83
21.7
15
3.8
85
20
5.0
111
MAX
7.5
165.0
WZ8030H100A
WZ8030H100A
10
4.5
32
1.38
1.83
17.2
15
4.8
80
20
6.4
111
MAX
9.6
165.0
WZ8030H101
WZ8030H101
10
4.5
38
1.38
1.83
16.8
15
5.7
98
20
7.6
129
MAX
11.4
191.0
WZ8030H101A
WZ8030H101A
10
4.5
44
1.38
1.83
14.7
15
6.6
98
20
8.8
129
MAX
13.2
196.0
WZ8030H102
WZ8030H102
10
4.5
51
1.38
1.83
12.6
15
7.7
98
20
10.2
129
MAX
15.3
191.0
WZ8030H103
WZ8030H103
10
4.5
64
1.38
1.83
10.5
15
9.6
102
20
12.8
133
MAX
19.2
200.0
WZ8030H104
WZ8030H104
10
4.5
76
1.38
1.83
7.4
15
11.4
85
20
15.2
111
MAX
22.8
169.0
WZ8030H105
WZ8030H105
10
4.5
305
1.38
1.83
2.1
15
45.8
98
20
61.0
129
MAX
91.5
191.0
WZ8030H110
WZ8030H110
13
7.0
25
1.80
2.40
41.3
15
3.8
156
20
5.0
209
MAX
7.5
316.0
WZ8030H110A
WZ8030H110A
13
7.0
32
1.80
2.40
32.6
15
4.8
156
20
6.4
209
MAX
9.6
311.0
WZ8030H111
WZ8030H111
13
7.0
38
1.80
2.40
28.7
15
5.7
165
20
7.6
218
MAX
11.4
329.0
WZ8030H111A
WZ8030H111A
13
7.0
44
1.80
2.40
24.2
15
6.6
160
20
8.8
214
MAX
13.2
320.0
WZ8030H112
WZ8030H112
13
7.0
51
1.80
2.40
19.3
15
7.7
147
20
10.2
196
MAX
15.3
294.0
WZ8030H113
WZ8030H113
13
7.0
64
1.80
2.40
14.7
15
9.6
142
20
12.8
187
MAX
19.2
280.0
WZ8030H114
WZ8030H114
13
7.0
76
1.80
2.40
13.0
15
11.4
147
20
15.2
196
MAX
22.8
298.0
WZ8030H115
WZ8030H115
13
7.0
89
1.80
2.40
11.2
15
13.4
151
20
17.8
200
MAX
26.7
298.0
WZ8030H116
WZ8030H116
13
7.0
305
1.80
2.40
2.8
15
45.8
129
20
61.0
169
MAX
91.5
258.0
WZ8030H120
WZ8030H120
16
8.5
25
2.40
3.20
74.3
15
3.8
285
20
5.0
378
MAX
7.5
565.0
WZ8030H120A
WZ8030H120A
16
8.5
32
2.40
3.20
51.8
15
4.8
245
20
6.4
329
MAX
9.6
494.0
WZ8030H121
WZ8030H121
16
8.5
38
2.40
3.20
47.6
15
5.7
271
20
7.6
365
MAX
11.4
543.0
WZ8030H121A
WZ8030H121A
16
8.5
44
2.40
3.20
42.0
15
6.6
280
20
8.8
374
MAX
13.2
560.0
WZ8030H122
WZ8030H122
16
8.5
51
2.40
3.20
36.4
15
7.7
276
20
10.2
369
MAX
15.3
556.0
WZ8030H123
WZ8030H123
16
8.5
64
2.40
3.20
29.8
15
9.6
285
20
12.8
378
MAX
19.2
569.0
WZ8030H124
WZ8030H124
16
8.5
76
2.40
3.20
25.2
15
11.4
289
20
15.2
383
MAX
22.8
578.0
WZ8030H125
WZ8030H125
16
8.5
89
2.40
3.20
21.4
15
13.4
285
20
17.8
378
MAX
26.7
569.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성