R Locating rings - DME - Standard Mat. St 37-2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r.prj},{NB=R125},{REF=R125},{REFOLD=R 125},{D=125.0},{H=12},{A=0},{D2=38},{D1=32},{SN=16-60},{MAT=St 37 - 2},{V=5.000},{V1=14.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
A
Length
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
SN
Series N
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
V
[mm]
R40
R40
40.0
12
6
0
0
10
St 37 - 2
1.000
R60
R60
60.0
12
6
0
0
10
St 37 - 2
1.000
R60L
R60L
60.0
22
16
0
0
10
St 37 - 2
1.000
R6012
R6012
60.0
8
0
0
0
12
St 37 - 2
2.000
R90
R90
90.0
8
0
0
0
16
St 37 - 2
3.000
R91
R91
90.0
8
0
0
0
16
St 37 - 2
4.000
R101
R101
100.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R100
R100
100.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R111
R111
110.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R110
R110
110.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R121
R121
120.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R120
R120
120.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R126
R126
125.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R125
R125
125.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R151
R151
150.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R150
R150
150.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R161
R161
160.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R160
R160
160.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R176
R176
175.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R175
R175
175.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R201
R201
200.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R200
R200
200.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R251
R251
250.0
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
R250
R250
250.0
12
0
38
32
16-60
St 37 - 2
5.000
R41
R41
101.6
12
0
50
40
16-60
St 37 - 2
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성