R54 Spring washers - DME - Euro-Standard DIN 7980
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/eg_6910.prj},{NB=R54082},{REF=R54082},{REFOLD=R 54 8 x 2},{D1=8.1},{D2=12.7},{D=8.000},{S=2.0},{V1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D
Diameter d
[mm]
S
Length
[mm]
R54041-2
R54041-2
4.1
7.0
4.000
1.2
R54051-6
R54051-6
5.1
8.8
5.000
1.6
R54061-6
R54061-6
6.1
9.9
6.000
1.6
R54082
R54082
8.1
12.7
8.000
2.0
R54102-5
R54102-5
10.2
16.0
10.000
2.5
R54122-5
R54122-5
12.5
18.0
12.000
2.5
R54163-5
R54163-5
16.2
24.4
16.000
3.5
R54204-5
R54204-5
20.2
30.6
20.000
4.5
R54245
R54245
24.2
35.9
24.000
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성