MD YEAR 19-24 Multidater - DME - Mat. Stainless Steel - 50-55 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
(MD) Date Stamps Multidater
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/md_multidater/md_multidater_asmtab.prj},{NB=MD0820XX},{REF=MD0820XX},{DESC=MD 08 YEAR 19 - 24 MULTIDATER},{D=8},{D1=5.3},{D2=2.5},{D3=7.0},{D4=3.0},{D5=4.0},{L=10},{L1=5},{L2=3.0},{L3=3.5},{L4=1.0},{PPATH=md_multidater_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
D5
Diameter D5
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
MD0620XX
MD0620XX
MD 06 YEAR 19 - 24 MULTID...
6
3.8
1.8
5.2
2.2
3.0
10
5
3.0
3.5
1.0
MD0820XX
MD0820XX
MD 08 YEAR 19 - 24 MULTID...
8
5.3
2.5
7.0
3.0
4.0
10
5
3.0
3.5
1.0
MD1020XX
MD1020XX
MD 10 YEAR 19 - 24 MULTID...
10
6.4
3.2
8.0
4.2
5.0
12
6
4.0
4.0
1.5
MD1620XX
MD1620XX
MD 16 YEAR 19 - 24 MULTID...
16
10.5
5.0
12.5
6.0
9.0
14
7
5.0
4.5
1.5
MD2020XX
MD2020XX
MD 20 YEAR 19 - 24 MULTID...
20
12.8
6.2
14.5
7.0
11.2
16
8
5.5
4.0
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성