OON Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
(F) Short Date Stamps
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/f_short_date/f_short_inserts/oon.prj},{NB=OON6},{REF=OON6},{REFOLD=OON 06},{M1=M1,6 X 0,2},{VER=1.000},{NDM=1.600},{P=0.200},{D1=3.1},{K=2.0},{F=3.0},{L1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length K
[mm]
F
Length F
[mm]
L1
Length L1
[mm]
OON2-6
OON2-6
M0,8 X 0,2
1.4
0.9
1.5
4
OON3
OON3
M0,8 X 0,2
1.5
0.9
1.5
4
OON4
OON4
M1,1 X 0,2
2.1
1.2
2.0
5
OON5
OON5
M1,6 X 0,2
3.1
2.0
3.0
8
OON6
OON6
M1,6 X 0,2
3.1
2.0
3.0
8
OON8
OON8
M2,3 X 0,25
4.4
2.5
4.0
10
OON10
OON10
M2,5 X 0,35
5.2
3.0
4.5
12
OON12
OON12
M3 X 0,35
6.2
3.0
5.0
14
OON16
OON16
M4 X 0,35
8.2
3.5
5.0
14
OON20
OON20
M4 X 0,35
11.0
4.5
5.0
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성