피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ejector pins & sleeves
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Powered by
CAD모델 선택
Ejector pins - nitrided - A Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material ...
21.06.2024
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Mat...
21.06.2024
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
21.06.2024
Core pins - hardened - AHX Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1...
21.06.2024
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Berylliu...
21.06.2024
Ejector pins - nitrided - C Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material ...
21.06.2024
Ejector pins - bath nitrided - TC Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Mat...
21.06.2024
Ejector pins - hardened - CH Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 250°C, Material 1.22...
21.06.2024
Ejector pins - hardened - D Typ(e) DIN 1530, 250°C, Material 1.2210
21.06.2024
Flat ejector pins - nitrided - FW Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 500°-550°C, Mat...
21.06.2024
Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material...
21.06.2024
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
24.05.2024
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
04.08.2020
Core pins - inchs - C Typ(e), 500°-550°C, Material H13
04.08.2020
Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
13.10.2020
Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Mater...
21.06.2024
Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Mate...
21.06.2024
Ejector Sleeves - inch - nitrided - S Typ(e), 500°-550°C, Material H13
04.08.2020
WZ 7065 Typ(e) DIN 9861-HWS, Material HWS 12% Cr 62 ± 2 HRC - Punches - har...
21.06.2024
WZ 7075 Typ(e) DIN 9861-HSS, Material HSS 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
21.06.2024
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BE CUMSA, Material 1.7264 ...
04.08.2020
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BA CUMSA, Material 1.7264 ...
04.08.2020
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BT CUMSA, Material 1.7264 ...
04.08.2020
Ejector without head - EVA, Material 1.2510 - 60 ± 2 HRC
04.08.2020
Ejector sleeves without head - ETV, Material 1.8550, nitrided
02.02.2024
Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 275 CUMSA, Material 1.8159 - 4...
02.02.2024
Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 280 CUMSA, Material 1.8159 - 4...
02.02.2024
Flexible Ejector - Clamping guides (for AW 280) - AW 281 CUMSA, Material 1....
02.02.2024
Flexible Ejector - Guide Bushes - AW 282 CUMSA, Material Bronze
04.08.2020
Flexible Ejector - Extensions - AW 283 CUMSA, Material 1.7225 - 50 ± 3 HRC
02.02.2024
Federnde Auswerfer - Nach Kundenspezifikation - AW 285 CUMSA, Material 1.81...
02.02.2024
EJB - Inch Ejector Blades
02.02.2024
EDH - Ejector pins - DLC coated - EDH - Ejector pins - DLC coated - AH type...
21.06.2024
EDC - Ejector pins - DLC coated - EDC - Ejector pins - DLC coated - CH type...
21.06.2024
Ejector Pin Hardened Type EAV - DME - Mat. 1.2210 - ISO 6751 (DIN 1530 A) F...
21.06.2024
F2R - Hardened Flat Ejector Pin - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8693 (DIN 1530 A)...
21.06.2024
F4R - Hardened Flat Ejector Pin - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8693 (DIN 1530 A)...
21.06.2024
Core Pin - ERV - Contour Core Pin Hotwork - DME - Mat. 1.2344
04.08.2021
KSS - Sleeve - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8405 (DIN 16756)
21.06.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...