WZ 7075 Typ(e) DIN 9861-HSS, Material HSS 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/wz_75.prj},{NB=WZ707508-50100 (8.5)},{REF=WZ707508-50100},{REFOLD=WZ 7075 8,50-9,40 -100},{L=100},{D1=8.5},{D2=11.0},{S=0.10},{K=1.0},{D11=[8.50:9.40/0.05]},{V1=84}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Overall Length (+0.5/0)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (-0.05)
[mm]
S
Step
[mm]
K
Head Thickness (+0.2/0)
[mm]
WZ707500-50071
WZ707500-50071
71
0.9
0.05
0.2
WZ707500-50080
WZ707500-50080
80
0.9
0.05
0.2
WZ707500-50100
WZ707500-50100
100
0.9
0.05
0.2
WZ707500-55071
WZ707500-55071
71
1.0
0.05
0.2
WZ707500-55080
WZ707500-55080
80
1.0
0.05
0.2
WZ707500-55100
WZ707500-55100
100
1.0
0.05
0.2
WZ707500-60071
WZ707500-60071
71
1.1
0.05
0.2
WZ707500-60080
WZ707500-60080
80
1.1
0.05
0.2
WZ707500-60100
WZ707500-60100
100
1.1
0.05
0.2
WZ707500-65071
WZ707500-65071
71
1.2
0.05
0.2
WZ707500-65080
WZ707500-65080
80
1.2
0.05
0.2
WZ707500-65100
WZ707500-65100
100
1.2
0.05
0.2
WZ707500-70071
WZ707500-70071
71
1.3
0.05
0.2
WZ707500-70080
WZ707500-70080
80
1.3
0.05
0.2
WZ707500-70100
WZ707500-70100
100
1.3
0.05
0.2
WZ707500-80071
WZ707500-80071
71
1.4
0.05
0.4
WZ707500-80080
WZ707500-80080
80
1.4
0.05
0.4
WZ707500-80100
WZ707500-80100
100
1.4
0.05
0.4
WZ707500-90071
WZ707500-90071
71
1.6
0.05
0.4
WZ707500-90080
WZ707500-90080
80
1.6
0.05
0.4
WZ707500-90100
WZ707500-90100
100
1.6
0.05
0.4
WZ707501-00071
WZ707501-00071
71
1.8
0.05
0.5
WZ707501-00080
WZ707501-00080
80
1.8
0.05
0.5
WZ707501-00100
WZ707501-00100
100
1.8
0.05
0.5
WZ707501-15071
WZ707501-15071
71
2.0
0.05
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Mater...
D-M-E
27.06.2024
Flexible Ejector - Custom-made - AW 285 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
D-M-E
02.02.2024
5700-5960 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
D-M-E
16.04.2024
WZ 8031 VL Light green die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
27.06.2024
R 22 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
MF 7030 Thermocouples for Shut-off nozzles - DME
D-M-E
21.06.2024
FW 28 Support pillars - DME - Mat. 1.1730 - 640 N/ mm
D-M-E
16.04.2024
SE 640 Hexagon socket screw keys with T-handle - DME - Mat. 50 CrV4 - DIN 9...
D-M-E
27.06.2024
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BE CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BA CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
R 23 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
R 21 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
R 19 Locating rings - DME - Mat. 1.1191 (1.1730)
D-M-E
16.04.2024
R 03 W Self lubricating leader pin bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphit 2...
D-M-E
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성