Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/cxi.prj},{NB=CX17M10},{REF=CX17M10},{REFOLD=CX 17 -10},{SIZE=CX 17},{L=10},{L11=10},{K=3/16},{D2=7/16},{D1=1/4},{PSTOL=0.001},{KM=0.1870},{D2M=0.4370},{D1M=0.2500},{V1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Overall Length (+0.375/-0.000)
[인치]
K
Head Thickness (+0.000/-0.002)
[인치]
D2
Head Diameter d2 (+0.000/-0.010)
[인치]
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.001/-0.000)
[인치]
CX7M3
CX7M3
3
1/8
1/4
3/32
CX7M6
CX7M6
6
1/8
1/4
3/32
CX7M10
CX7M10
10
1/8
1/4
3/32
CX8M3
CX8M3
3
1/8
1/4
7/64
CX8M6
CX8M6
6
1/8
1/4
7/64
CX8M10
CX8M10
10
1/8
1/4
7/64
CX9M3
CX9M3
3
1/8
1/4
1/8
CX9M6
CX9M6
6
1/8
1/4
1/8
CX9M10
CX9M10
10
1/8
1/4
1/8
CX10M3
CX10M3
3
1/8
1/4
9/64
CX10M6
CX10M6
6
1/8
1/4
9/64
CX10M10
CX10M10
10
1/8
1/4
9/64
CX11M3
CX11M3
3
5/32
9/32
5/32
CX11M6
CX11M6
6
5/32
9/32
5/32
CX11M10
CX11M10
10
5/32
9/32
5/32
CX12M3
CX12M3
3
3/16
11/32
11/64
CX12M6
CX12M6
6
3/16
11/32
11/64
CX12M10
CX12M10
10
3/16
11/32
11/64
CX13M3
CX13M3
3
3/16
3/8
3/16
CX13M6
CX13M6
6
3/16
3/8
3/16
CX13M10
CX13M10
10
3/16
3/8
3/16
CX14M3
CX14M3
3
3/16
3/8
13/64
CX14M6
CX14M6
6
3/16
3/8
13/64
CX14M10
CX14M10
10
3/16
3/8
13/64
CX15M3
CX15M3
3
3/16
16/32
7/32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AGN Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
5500-5510 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
D-M-E
16.04.2024
Ejector without head - EVA, Material 1.2510 - 60 ± 2 HRC
D-M-E
04.08.2020
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BE CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
Flexible Ejector - Clamping guides (for AW 280) - AW 281 CUMSA, Material 1....
D-M-E
02.02.2024
Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Mater...
D-M-E
27.06.2024
XXN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
21.06.2024
UOB Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
OAN Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
14.12.2021
K 7731 Tubular dowels - DME - Material DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
K 7661 Leader pin bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
GS 915 Set screws allan head - DME - DIN 915-45 H
D-M-E
27.06.2024
GIS - Gate Insert, Square, with Rounded Tunnel
D-M-E
21.06.2024
AWS-Knock out rods - DME - Mat. 1.7131 ~ 58 HRC
D-M-E
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성